Fallback image
Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGK Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGK Analisador contínuo de gás

Compact analyzer combines up to four measurement channels, utilizing NDIR, UV/VIS photometry, TCD, trace moisture, and paramagnetic or electrochemical oxygen sensors, to deliver flexible, multi-gas

O analisador contínuo de gás compacto X-STREAM Enhanced XEGK permite a combinação de até quatro canais de fotômetros de infravermelho não dispersivo, ultravioleta, visível (NDIR/UV/VIS), condutividade térmica (TCD), traço de umidade (tH2O), detectores de oxigênio paramagnético e eletromagnético (pO2/eO2).

Principais características

  • Analisador de gás com até três componentes, com fotômetro NDIR/UV/VIS, sensores de O2 paramagnético e eletroquímico, de condutividade térmica e de umidade
  • Desempenho melhorado com tecnologia IntrinzX
  • Recursos modernos de comunicação incluindo funcionalidade por navegador da Web
  • Confiabilidade excepcional com garantia de três anos
  • Armazenamento de dados de calibração e arquivos de registro de eventos
  • Amplas faixas dinâmicas
  • Controlador lógico programável (PLC) controla o manuseio de amostra e as linhas de amostra
  • Dependência de temperatura muito baixa