Fallback image
Product Image

Analisador contínuo de gás Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGP

The X-STREAM Enhanced XEGP analyzer measures up to five gas components simultaneously.

O analisador contínuo de gás para uso geral X-STREAM Enhanced XEGP mede até cinco componentes simultaneamente em várias combinações. Seu design versátil permite que bancos físicos sejam instalados em seu próprio compartimento, separados dos componentes eletrônicos, além de ser fornecido em uma montagem em rack de 19 polegadas ou carcaça de mesa.

Principais características

  • Analisador de gás com até cinco componentes, com fotômetro NDIR/UV/VIS, sensores de O2 paramagnético e eletroquímico, de condutividade térmica e de umidade
  • Desempenho melhorado com tecnologia IntrinzX
  • Recursos modernos de comunicação incluindo funcionalidade por navegador da Web
  • Confiabilidade excepcional com garantia de três anos
  • Armazenamento de dados de calibração e arquivos de registro de eventos
  • Amplas faixas dinâmicas
  • Controlador lógico programável (PLC) controla o manuseio de amostra e as linhas de amostra
  • Dependência de temperatura muito baixa