Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEXF Analisador contínuo de gás
Field housing analyzer offers advanced gas analysis in a wall-mounted NEMA 4X/IP66 stainless steel enclosure.
Principais características
- Analisador de gás com até cinco componentes, com fotômetro NDIR/UV/VIS, sensores de O2 paramagnético e eletroquímico, de condutividade térmica e de umidade
- Desempenho melhorado com tecnologia IntrinzX
- Capacidades modernas de comunicação incluindo acessibilidade de navegador na Web
- Confiabilidade excepcional com garantia de três anos
- Armazenamento de dados de calibração e arquivos de registro de eventos
- Amplas faixas dinâmicas