Fallback image
Rosemount™ XE10 Continuous Emissions Monitoring System (CEMS)

Sistema Rosemount™ XE10 CEMS de monitoramento contínuo de emissões (obsoleto)

O Rosemount XE10 CEMS oferece análise confiável de emissões de fonte estacionária. É uma solução padronizada certificada para as diretrizes europeias de emissões EN 14181 e EN 15267-3 (QAL1) e está em conformidade com as normas EPA 40 CFR Parte 60 e Parte 75 dos EUA. O Rosemount XE10 CEMS também está equipado com calibração automatizada para facilitar as verificações de desvio de gás zero e span necessárias para procedimentos de garantia de qualidade QAL3, garantindo desempenho confiável e conformidade contínua com relatórios de emissões.

Principais características

  • Solução compacta e modular completa com amostragem de gás, condicionamento de amostra e analisador de gás Adequado para uso em plantas que precisam cumprir a legislação europeia de acordo com a Diretiva de Emissões Industriais 2010/75/EC Anexo V e VI, Diretiva da Planta de Combustão Média 2015/2193 e o Sistema de Comércio de Emissões (EU ETS) Baixo custo de compra e operação Simples e rápido de configurar Medição contínua e extrativa de até cinco componentes de gás (CO, NOx, SO2, CO2 and O2) Pode acomodar medições de gás multicomponentes em um único analisador Expansível e configurável com até 3 módulos de analisador para acomodar diferentes componentes e faixas de medição Acesso seguro e remoto simplifica a operação e a configuração A operação à temperatura ambiente (41 °F - 104 °F/ 5 °C - 40 °C) sem climatização elimina a necessidade de instalação em ambiente com temperatura controlada, reduzindo o custo de propriedade