Fallback image
Roxar™ Downhole Clamps & Cable Protectors

Protetores de cabo Roxar

Cross‑coupling cable protectors designed to safeguard downhole cables along the production string, preventing damage and enabling rapid installation for reliable, long‑term operation

Os protetores de cabo Roxar são um dos principais responsáveis por uma instalação bem-sucedida e uma operação confiável de longo prazo. Os protetores de acoplamento cruzado da Roxar são projetados para proteger a integridade do cabo de fundo de poço para o comprimento da cadeia de produção. Sem a proteção adicional, o cabo pode ser danificado, causando mau funcionamento ou encurtamento da vida útil do equipamento de completação de fundo de poço. O projeto do protetor permite uma instalação eficiente, normalmente em menos de quarenta e cinco segundos. Protetores de cabo Roxar podem ser usados em cabos e flatpacks para manômetros permanentes de fundo de poço, injeção química, válvula de segurança subface e outras aplicações. 

Principais características

  • O protetor de cabos Roxar tem um projeto muito fino. 
  • Os protetores de cabo Roxar possuem um mecanismo de travamento de parafusos que minimiza o risco de componentes se soltarem devido a vibrações ou impacto ao serem executados em orifícios ou durante a produção.  
  • Cada braçadeira foi projetada com proteção adicional do parafuso em caso de deslocamento extraordinário durante a instalação. 
  • Nenhuma peça solta que possa ser perdida no poço. 
  • Nossos protetores de cabos são qualificados para padrões industriais, como TR2385.  
  • Projeto perfilado, com bordas e transições lisas  
  • Construção integrada sem peças soltas e articuladas.