Fallback image
Roxar™ Connectors and Splices

Conectores e emendas Roxar

Cable connectors and splices for mono and dual TEC cables using dual metal‑to‑metal seals and test ports for safe deployment, providing full pressure barriers and fast installation to reduce rig time.

A Roxar oferece conectores de cabos, emendas em linha e emendas y para os cabos mono e duplo do Condutor Encapsulado de Tubulação (TEC). Nossas emendas usam tecnologia de vedação dupla metal-com-metal com uma porta de pressão para testes antes da implantação do fundo de poço. Todas as emendas HS possuem uma barreira de pressão integral para garantir que qualquer dano ao cabo ou manômetros abaixo da emenda não permita que a pressão se propague além da emenda. Nosso projeto de emenda nos permite ser um líder da indústria em tempo de instalação mais rápido. Isso permite que nossos clientes economizem tempo na plataforma e minimizem o tempo de trabalho na zona vermelha.

Principais características

  • Cada emenda pode ser totalmente ou parcialmente composta em terra para garantir uma instalação eficiente no local. Isso permite que a Emerson minimize o tempo na plataforma para testes de pressão e conexões de cabos.
  • A Emenda em linha de fundo de poço da Roxar é usada para conectar um TEC de ¼” (par trançado ou monocabo) sempre que uma emenda é necessária no TEC. Isso pode ocorrer devido a danos ao cabo durante a execução no orifício ou para emendar o cabo acima ou abaixo de um empacotador ou outro dispositivo de completação sem uma ranhura de desvio.
  • A emenda Y Roxar pode ser usada para emendar dois monocabos independentes de um gancho de tubulação em um único cabo de par trançado. A emenda Y seria então colocada perto do gancho da tubulação e presa à tubulação usando um prendedor ou suporte adequado.
  • Nossas vedações de metal-com-metal criam várias barreiras de pressão dentro de cada emenda.​ Isso garante que nossos conectores e emendas sejam confiáveis e que cada barreira seja testável por pressão.