Fallback image
Downhole Monitoring and Control - Cables, Clamps & Protectors

Cabos de fundo de poço Roxar 

Tubing encased conductors built for harsh downhole conditions, providing power transmission and two way communication to downhole instruments

Roxar fornece uma ampla variedade de condutores encapsulados de tubulação (TEC) projetados especificamente para atender aos desafios ambientais severos associados ao ambiente de fundo de poço. O cabo serve como um meio para alimentação e estabelece interfaces de comunicação bidirecionais entre o DHNC (controlador de rede de fundo de poço) e os instrumentos de fundo do poço. A Roxar oferece uma seleção de cabos condutores simples, cabos de condutor duplo, cabos para amortecedores e flatpacks. Nossos engenheiros colaboram com os clientes para otimizar a seleção de componentes, como características de liga da tubulação, espessura da parede e materiais de encapsulamento para atender aos parâmetros específicos do poço.

Principais características

  • A tubulação de aço inoxidável e liga de níquel soldada fornece proteção superior do condutor contra impacto físico e químico.
  • A metalurgia e a espessura da parede dos tubos de proteção são determinadas com base em condições do poço, como pressão, temperatura e resistência química ao material do poço.
  • A tubulação completada é inserida no material de encapsulamento selecionado devido à resistividade à temperatura e ao material do poço para fornecer proteção adicional ao cabo encapsulado da tubulação.
  • A Roxar projeta, produz e fornece flatpacks combinados para incorporar linhas hidráulicas, conforme necessário, para fornecer soluções completas para otimizar o tempo de instalação, resultando em menos enroladeiras no convés, melhor segurança e eficiência.
  • Um amortecedor de aço galvanizado adicional pode ser adicionado às configurações de flatpack para aumentar ainda mais a resistência à esmagamento.
  • Como parte de nosso processo de garantia de qualidade, cada cabo é testado eletricamente antes do transporte para o local do poço.