Fallback image
 Roxar Downhole Pressure and Temperature Gauges

Manômetros de pressão e temperatura de fundo de poço da Roxar

Permanent downhole gauges suitable for the harshest and hottest deep well environment, providing critical pressure and temperature data needed to update models, manage production rates and optimize reservoir performance

Projetados para instalação permanente em reservatórios de óleo e gás, os manômetros de pressão e temperatura de fundo de poço Roxar apresentam medições de cristal de quartzo para uma operação confiável nas condições de poço mais extremas. Os manômetros transmitem continuamente dados digitalizados de pressão e temperatura à superfície de qualquer local do reservatório, permitindo que os operadores tomem decisões totalmente informadas durante todo o ciclo de vida útil do poço. 

Principais características

  • Meça muito além dos limites de manômetros eletrônicos híbridos com tecnologia de silício sobre isolante (SOI) de precisão de até 225 °C (437 °F) 
  • Garanta uma precisão de leitura de baixo desvio de longo prazo da temperatura do fundo do poço com medições de cristal de quartzo 
  • Implementação com flexibilidade em poços de produção, injeção e observação, além de poços inteligentes de múltiplas áreas altamente complexos 
  • Conte com transportadores de manômetros de fundo de poço feitos sob medida especificamente para o portfólio de sensores de pressão e temperatura de fundo de poço da Emerson 
  • Instalado com Cabo Encapsulado de Tubulação mono (TEC) ou, alternativamente, usando par trançado TEC para longo alcance e para criar circuito totalmente isolado em poços com ruído elétrico (aplicações ESP). 
  • Instalado com Cabo Encapsulado de Tubulação mono (TEC) ou, alternativamente, usando par trançado TEC para longo alcance e para criar circuito totalmente isolado em poços com ruído elétrico (aplicações ESP).