PT wireless para poços Roxar™
A fully integrated downhole solution ensuring continuous monitoring of temperature and pressure, enhancing offshore safety and production.
Principais características
- Leituras da temperatura e pressão em tempo real com monitoramento contínuo e taxas de amostragem de um segundo.
- Empregue uma solução de fundo de poço totalmente integrada que se conecte à rede de fundo de poço integrada (IDN) da Roxar padrão. Ela pode ser combinada com outros instrumentos no portfólio de fundo de poço da Roxar.
- A ferramenta tem uma configuração simplificada com uma transmissão eletrônica wireless de energia e dados, sem a necessidade de cabos.
- O sistema PT wireless do fundo de poço minimiza o tempo de inatividade ao ser alimentado com o IDN da Roxar, sem necessidade de baterias.
- O sistema PT wireless do fundo de poço foi qualificado com extensos testes conforme os padrões da indústria.
- É uma ferramenta completa e conta com um design de alta integridade sem penetrações no invólucro.