Fallback image
Roxar Gauge Carriers-10

Transportadoras de manômetros Roxar

Universal gauge carriers with slim full‑bore design, configurable for tubing or annulus measurements, engineered as an integrated part of the tubing string

Roxar projeta e fabrica um conjunto de transportadoras de manômetros adaptadas especificamente para o portfólio de manômetros de fundo de poço da Roxar. O objetivo da ferramenta é proteger os manômetros de fundo de poço enquanto estiverem instalados no orifício, permitindo aos manômetros um acesso, à prova de vazamentos, à pressão e temperatura do poço. O projeto universal da transportadora permite que o operador escolha qualquer combinação de manômetro sem alterações de projeto para a transportadora. A transportadora do manômetro pode ser configurada para obter medições tanto na tubulação quanto no anel. A transportadora do manômetro tem um projeto fino de furo total e será uma parte integrada da cadeia de tubos. Os slots dos cabos são parte do design da transportadora de manômetro, dando um desvio para instrumentos e ferramentas mais profundas no poço. 

Principais características

  • O manômetro será totalmente emergido na transportadora do manômetro para oferecer a proteção ideal.
  • Para a leitura da pressão da tubulação, a configuração de vedação de metal duplo para metal entre o manômetro e a transportadora garante a integridade da tubulação. 
  • As vedações podem ser testadas após a instalação do manômetro. 
  • A transportadora é projetada para manter um caminho de vazão de passagem total da tubulação de produção, garantindo que a transportadora não afete a vazão de hidrocarbonetos ou intervenções. 
  • As transportadoras são usinadas a partir de um único lingote de metal não soldado e podem ser especificadas para atender a vários tamanhos de tubulação, materiais comuns e roscas premium. 
  • O mandril do manômetro pode suportar desvio da linha de controle para aplicações que requerem injeção química ou configurações de poço inteligente onde linhas hidráulicas são necessárias mais baixas na completação. 
  • As propriedades mecânicas da transportadora de manômetro são as mesmas ou melhores do que a tubulação com a qual fará interface