Fallback image
White Sun Shield Salinity

Sistema de salinidade multifásico Roxar™

A dedicated salinity sensor providing sensitive and real-time measurement of the conductivity and salinity of produced water in multiphase production wells.

Em situações em que a condutividade da água é instável, medir a condutividade e a salinidade da água produzida em um poço pode ser um parâmetro importante para operadores de óleo e gás. A Emerson oferece um sensor de salinidade dedicado adequado para operação em vazões gasosas e líquidas trifásicas, em combinação com o Medidor de vazão multifásico (MPFM) Roxar 2600. O sistema de salinidade multifásico Roxar (RMSS) oferece medição sensível e em tempo real da condutividade e da salinidade da água produzida em poços de produção multifásicos. Juntamente com o MPFM Roxar 2600, ele permite que os operadores obtenham medições multifásicas independentes de solução salina e adotem ações baseadas em dados apropriadas, conforme necessário.

Principais características

  • Projeto compacto que consiste em um carretel de tubo e um computador de vazão Ex d, normalmente montado a montante do MPFM Roxar 2600
  • A abordagem modular garante que o RMSS seja um módulo separado, permitindo integração com MPFMs Roxar 2600 tanto novos como existentes.
  • Saídas contínuas em tempo real de condutividade e salinidade da água
  • Medições de condutividade fornecidas como uma entrada para o MPFM Roxar 2600, resultando no MPFM Roxar 2600 sendo menos afetado pelas mudanças na condutividade da água
  • As medições de condutividade apoiam atividades de garantia de vazão, como detecção direta de água de formação e monitoramento de ruptura, otimização de corrosão, inibidores de erosão e escala e monitoramento da inovação da água injetada