Fallback image
Fallback image

Vídeos

Roxar Subsea Wetgas Meter

Medidores de gás úmido Roxar™ para aplicações submarinas

Medidores de gás úmido para aplicações submarinas projetados para reservatórios complexos, que fornecem taxas precisas em tempo real de água, gás e condensado para aumentar a garantia da vazão e proteger a integridade submarina

Os medidores de gás úmido Roxar para aplicações submarinas proporcionam uma vazão de água, gás e condensado altamente precisas, reduzindo riscos e melhorando a garantia da vazão. Os medidores avançados contam com sensibilidade à água inigualável, precisão e rápida resposta para medição confiável da produção. Isso inclui o primeiro sistema de medição de salinidade integrado da indústria, que oferece informações vitais para proteger a integridade de poço e gasodutos submarinos, sendo também compatível com estratégias de medição/alocação nos campos de gás e de condensado de gás.

Principais características

  • Maximize a precisão com análise multivariada e medição trifásica com base em micro-ondas e densitômetro gama
  • Saiba se a água de formação está entrando na vazão com o primeiro sistema on-line dedicado de medição de salinidade do setor
  • Detecte alterações de até 0,2 ppm no teor de água do poço de vazão, uma sensibilidade nunca antes alcançada
  • Aja imediatamente para proteger a integridade do sistema submarino com velocidades de medição de 20 vezes por segundo
  • Simplifique a instalação e a integração com um design compacto
  • Obtenha o máximo desempenho durante a vida útil do campo com confiabilidade comprovada em campo e redundância total