Fallback image
 Roxar™ Watercut Meter

Medidores de corte de água Roxar™

Full‑bore meter using microwave resonance to deliver accurate water cut measurement in any flow, offering robust, drift‑free sensitivity and detecting changes as small as 50 parts per million

Os medidores de corte de água Roxar– montados em linha usam medidores sensíveis e microtecnologia de ressonância para medir com precisão a mistura de óleo/água em tempo real. Os medidores de diâmetro interno total melhoram a eficiência da cabeça de poço, processos de separação, transferências de custódia e relatórios fiscais e podem ser facilmente ajustados para salinidade e alteração das densidades do óleo.

Principais características

  • Meça com precisão a permissividade de uma mistura de óleo/água com tecnologia patenteada de ressonância de micro-ondas
  • Compense automaticamente o conteúdo de sal na fração de água com a função AutoSalinity
  • Compense mudanças na densidade do fluido em tempo real com o recurso AutoZero
  • Alcance um princípio de medição robusto e estável com uma solução em linha de diâmetro interno total
  • Cubra uma alta faixa de condições de vazão - salinidade, densidade, temperatura etc.