Detectores de gás tóxico de trajeto aberto Spectrex™ 950 e 960
Detector de gás tóxico UV de trajeto aberto para sulfeto de hidrogênio (H2S), dióxido de enxofre (SO2) ou amônia (NH3).
Principais características
- Detecção de gás tóxico de longo alcance até 200 pés (60 m)
- Detecção de gás tóxico H2S e SO2 ou NH3
- Calibrado de fábrica para toda a vida útil para reduzir despesas de manutenção
- Alta sensibilidade e resposta rápida
- Lentes aquecidas para melhorar o desempenho em condições de gelo, condensação e neve
- Operação contínua em condições ambientais extremas e severas