Fallback image
Aperio Vision Workstations - Cargo Operations

Estações de trabalho e monitores marítimos Vision

The Aperio Vision Workstation with 19” or 24” monitors and Vision CPUs delivers clear, actionable marine operations.

A gestão de tanques marítimos torna-se clara, precisa e confiável com a estação de trabalho com monitor Vision. Obtenha o controle das funções relacionadas ao tanque com uma estação de trabalho CPU e visualização através de um monitor TFT de 17”, 19” ou 24”. A CPU é integrada como uma unidade autônoma ou montada na parte de trás dos monitores. A CPU não tem peças móveis e não requer ventilador. Os monitores são facilmente montáveis ao console ou à mesa. A opção de tela sensível ao toque é útil quando não é possível usar um trackball ou um teclado. Os monitores são equipados com uma vista de ângulo amplo e variador de luminosidade completo.

Principais características

  • Design robusto adaptado para ambientes marítimos severos
  • Várias possibilidades de instalação em um painel ou em um console ou mesa
  • Amplo intervalo de tamanhos de monitor 17”, 19” ou 24”
  • 24 VCC, 230 VCA ou fonte de alimentação dupla
  • CPU integrado para aplicações MTM
  • Conexão com portas para teclado, mouse ou trackball externos
  • Conexão com portas Ethernet
  • Projetado por especialistas dedicados à indústria marítima
  • Atende às exigências das principais classificações marítimas