Serviço de calibração e validação para instrumentação de medição
Detalhes do serviço
A equipe de serviço certificada pela fábrica da Emerson pode calibrar e validar toda a instrumentação de medição para proteger o desempenho e a precisão de seus produtos para que você possa:
- Alcançar os resultados desejados
- Evitar tempo de inatividade
- Cumprir os requisitos regulatórios locais e nacionais
- Garantir a confiança em sua instrumentação de medição
Calibração programada:
A precisão do produto pode variar com o tempo, especialmente se esses dispositivos estiverem sujeitos a vibrações, choques e condições operacionais adversas, o que pode causar variações pequenas, mas críticas. Nossa equipe de serviço certificada pela fábrica pode diagnosticar, verificar e calibrar seus dispositivos de acordo com as especificações de fábrica.
A Emerson garante que seus requisitos de calibração programada e periódica sejam atendidos por meio do planejamento e execução de todas as atividades, para que seu pessoal possa se concentrar em outras tarefas críticas.
Serviços de calibração e verificação no local:
A Emerson oferece serviços de calibração e validação no local para toda a instrumentação de medição da Emerson. Nossa equipe de serviço certificada pela fábrica pode auditar a operação de seus ativos de instrumentação para garantir o desempenho dentro das especificações e recomendar as práticas econômicas recomendadas para aumentar a confiabilidade e a eficiência da manutenção.
Calibrações do Centro de serviços:
A calibração de sua instrumentação de medição simplifica a conformidade regulatória e otimiza os processos, melhorando a qualidade e o rendimento por meio da redução da incerteza.
Em nossos Centros de serviço da Emerson, nossa rede global de serviços de calibração credenciados pela ISO/IEC17025 oferece cobertura completa de calibração para calibrações de vazão mássica, densidade, temperatura, pressão e volume, com incertezas de vazão mássica tão reduzidas quanto 0,017% e incertezas de densidade tão reduzidas quanto 0,03%.
As ofertas de calibração incluem:
- Calibrado usando medidores de referência rastreáveis NIST
- Como encontrado/Como deixado com calibrações de vários pontos e faixas personalizadas
- Participação de testemunha do cliente
- Conformidade com os requisitos de pesos e medidas/transferência de custódia
Benefícios dos serviços de Calibração e Validação da Emerson:
- Serviço rápido com rápida parada para calibração
- A equipe de Serviço de campo certificada faz o diagnóstico e verifica a calibração de acordo com as especificações de fábrica
- Receba inspeção “como encontrado” e resultados de dados “como deixado”
- Certificado de calibração e relatório de teste de inspeção fornecido para seus registros
- Os métodos de medição e equipamentos de teste usados na inspeção e validação são rastreáveis ao Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) e outras normas nacionais
- Rastreabilidade pela ISO 9001, ISO 17025, ISO 10474.21, EN 10204.21, conforme aplicável