Serviço de calibração e validação para instrumentação de medição


A Emerson ajuda a restaurar a precisão dos dados, o desempenho e o controle do processo à sua instrumentação com nosso serviço de calibração e validação. Nosso pessoal de serviço certificado de fábrica pode ajudar a fornecer a experiência necessária para garantir que você atenda aos requisitos precisos de medição de dados e regulamentos da indústria em sua instalação. Você pode enviar sua instrumentação de medição ao Centro de serviços Emerson mais próximo para ser calibrada e verificada ou podemos realizar calibrações e verificações de campo em sua instalação.

Detalhes do serviço

A equipe de serviço certificada pela fábrica da Emerson pode calibrar e validar toda a instrumentação de medição para proteger o desempenho e a precisão de seus produtos para que você possa:

  • Alcançar os resultados desejados
  • Evitar tempo de inatividade
  • Cumprir os requisitos regulatórios locais e nacionais
  • Garantir a confiança em sua instrumentação de medição

Calibração programada:

A precisão do produto pode variar com o tempo, especialmente se esses dispositivos estiverem sujeitos a vibrações, choques e condições operacionais adversas, o que pode causar variações pequenas, mas críticas. Nossa equipe de serviço certificada pela fábrica pode diagnosticar, verificar e calibrar seus dispositivos de acordo com as especificações de fábrica.

A Emerson garante que seus requisitos de calibração programada e periódica sejam atendidos por meio do planejamento e execução de todas as atividades, para que seu pessoal possa se concentrar em outras tarefas críticas.

 

Serviços de calibração e verificação no local:

A Emerson oferece serviços de calibração e validação no local para toda a instrumentação de medição da Emerson. Nossa equipe de serviço certificada pela fábrica pode auditar a operação de seus ativos de instrumentação para garantir o desempenho dentro das especificações e recomendar as práticas econômicas recomendadas para aumentar a confiabilidade e a eficiência da manutenção.

 

Calibrações do Centro de serviços:

A calibração de sua instrumentação de medição simplifica a conformidade regulatória e otimiza os processos, melhorando a qualidade e o rendimento por meio da redução da incerteza.

 

Em nossos Centros de serviço da Emerson, nossa rede global de serviços de calibração credenciados pela ISO/IEC17025 oferece cobertura completa de calibração para calibrações de vazão mássica, densidade, temperatura, pressão e volume, com incertezas de vazão mássica tão reduzidas quanto 0,017% e incertezas de densidade tão reduzidas quanto 0,03%.

 

As ofertas de calibração incluem:

  • Calibrado usando medidores de referência rastreáveis NIST
  • Como encontrado/Como deixado com calibrações de vários pontos e faixas personalizadas
  • Participação de testemunha do cliente
  • Conformidade com os requisitos de pesos e medidas/transferência de custódia

Benefícios dos serviços de Calibração e Validação da Emerson:

  • Serviço rápido com rápida parada para calibração
  • A equipe de Serviço de campo certificada faz o diagnóstico e verifica a calibração de acordo com as especificações de fábrica
  • Receba inspeção de dados como encontrados/como deixados
  • Certificado de calibração e relatório de teste de inspeção fornecido para seus registros
  • Os métodos de medição e equipamentos de teste usados na inspeção e validação são rastreáveis ao Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) e outras normas nacionais
  • Rastreabilidade pela ISO 9001, ISO 17025, ISO 10474.21, EN 10204.21, conforme aplicável