Serviços de consultoria para instrumentação de medição


A Emerson oferece serviços de consultoria de nível especializado para ajudar você a entender e melhorar as operações, otimizar processos e obter resultados extraordinários.

Detalhes do serviço

Os serviços de consultoria da Emerson incluem:

  • Gerenciamento de medições e consultoria de riscos:

                    Para confirmar que o design é apropriado e a manutenção e calibração futuras contínuas estão em um nível ideal, ajudamos a equilibrar a exposição financeira e os custos operacionais, oferecendo:
 

  •                     Estudos conceituais/de projeto preliminar de engenharia (FEED) e avaliações iniciais
  • Análise de manutenção baseada em riscos
  • Manuais de gerenciamento de medição e medição de qualidade

 

  • Análise de exposição e incerteza de medição:

Para garantir a conformidade regulatória, a redução da exposição e o efeito dos princípios de alocação, nós oferecemos:
 

  • Revisão da análise de incerteza para o projeto original do sistema de medição e efeitos que podem influenciar na incerteza quando operacional
  • Eficiência do processo de medição, identificação, revisão e emissão de relatórios de possíveis erros de medição que podem levar a uma medição incorreta geral
  • Criação de procedimentos de calibração, manutenção e operação que garantam que os usuários usem o sistema de medição de maneira ideal

 

  • Análise de equilíbrio de material/massa/energia:

Para identificar potenciais perdas de materiais desconhecidos ou perdas de materiais que são difíceis de medir, nós oferecemos:
 

  • Análise de erros e perdas para determinar o equilíbrio geral entre a planta e a tubulação
  • Propagação de erros e incertezas entre os sistemas
  • Reconciliação de dados e análise de dados
  • Princípios de alocação para uso dentro de contratos e contabilidade de hidrocarbonetos

 

  • Análise da garantia da medição:

Para garantir que o seu sistema de medição esteja em conformidade com os requisitos regulamentares e comerciais, nós oferecemos:
 

  • Projeto do sistema e revisão operacional para instalações novas ou existentes
  • Relatório de conformidade e rastreabilidade
  • Análise de lacunas dos sistemas de medição para normas ou práticas recomendadas
  • Análise e suporte para desafios operacionais


Serviço de inspeção de medição:
o Serviço de inspeção de medição da Emerson oferece serviço e consultoria especializados que ajudam você a detectar e avaliar problemas antes que eles interrompam o processo. Por sua vez, você pode reduzir a manutenção reativa, melhorar a disponibilidade do processo e gerenciar melhor os custos.

Com nosso Serviço de inspeção de medição, identificamos problemas potenciais e ocultos para garantir a confiança em todos os seus dispositivos de medição de vazão.

Podemos integrar novas tecnologias e desenvolvimentos em seu sistema que aumentam a precisão e o desempenho.

Também fornecemos consultoria especializada para ajudá-lo a obter o máximo de seus dispositivos de medição de vazão. Compreender o status de sua instrumentação é fundamental para garantir a precisão, otimizar o tempo de atividade e prolongar a vida útil de seus medidores de vazão.

O Serviço de inspeção de medição identifica problemas e garante que seus medidores de vazão sejam precisos e exatos em seu ambiente operacional. Da pesquisa à análise de inventário de peças de reposição e padronização de transmissores ou sensores até recomendações e um relatório final, abrangemos cada faceta da operação do medidor para garantir a confiança em seus dispositivos de medição de vazão.


Benefícios do Serviço de inspeção de medição:

  • Gerencie custos e lide proativamente com problemas de obsolescência
  • Otimize seu inventário de peças de reposição
  • Reduza situações de manutenção reativa
  • Aumente as competências centrais de seus técnicos por meio do treinamento
  • Garanta que seus dispositivos estejam instalados e dimensionados corretamente
  • Melhore a disponibilidade da planta
  • Ofereça suporte a paradas programadas da planta na fase de preparação