Software de diagnósticos MeterLink™
Especificações
Requisitos de software
Microsoft® Windows® 10 e 11, bem como Office® 2016 a 2021
Requisitos de hardware
Computador com processador de 1 GHz ou mais rápido de 32 bit (x86) ou de 64 bits (x64) que atenda aos requisitos do sistema para o sistema operacional; 100 MB de espaço livre em disco; 1 porta Ethernet ou porta serial; Display com resolução de tela de pelo menos 1024x768
Compatibilidade
Compatível com versões anteriores de medidores ultrassônicos de vazão de gases e líquidos Rosemount
Comunicações
Requer RS-232, full duplex RS-485 ou Ethernet (recomendado)
Versão
1.94
Características
- Identifique detritos e bloqueios em todo o sistema antes que a medição seja afetada com diagnósticos dinâmicos baseados no fluxo.
- Minimiza a incerteza da medição de vazão determinando a causa raiz da indicação do parâmetro de diagnóstico.
- Compara diretamente o SOS medido e calculado para evitar problemas de composição de gás ou temperatura
- Minimize a manutenção com diagnósticos baseados nas condições, que garantem que as inspeções sejam programadas apenas quando necessário.
- Evite interrupções no processo com o Baseline Viewer, que emite alertas preditivos com base nos desvios da linha de base.
- Acelere a configuração e a inicialização do medidor
- Acesse e monitore facilmente todos os medidores de vazão ultrassônicos Rosemount em uma rede com o MeterLink Net Monitor.
- Compatível com a coleta de relatórios básicos de verificação de medidores inteligentes de medidores que são compatíveis com esse recurso. A verificação do medidor inteligente minimiza significativamente o tempo gasto na análise de dados e fornece acesso a análises de vazão especializadas e um resultado intuitivo do status geral da medição.
- Compatível com a conexão a medidores ultrassônicos Rosemount que são ou não compatíveis com a autenticação do medidor