Serviços de atualização para instrumentação de medição


Os serviços de atualização da Emerson podem ajudá-lo a identificar tecnologias da Emerson que se beneficiarão de uma atualização ou adaptação para garantir que estejam operando em seus níveis de funcionamento ideais ou para prolongar suas vidas úteis. Nossos especialistas podem analisar e recomendar modificações e serviços de atualização, incluindo software, firmware ou alterações em componentes eletrônicos e peças mecânicas para maximizar o retorno sobre o investimento em sua instrumentação de medição.

Detalhes do serviço

Atualizações de software e firmware:
durante a manutenção de rotina ou reparo de seus ativos, determinamos seus níveis de revisão atuais e executamos atualizações de acordo com os procedimentos especificados pela fábrica para garantir que seus instrumentos de medição estejam operando com os níveis de revisão e funcionalidades mais recentes.


Substituição ou modernização eletrônica e mecânica:
os funcionários de serviço de campo da Emerson, treinados e certificados pela fábrica, avaliarão sua instrumentação de medição para determinar as modificações ou atualizações necessárias, incluindo a troca de placas eletrônicas ou peças mecânicas e conjuntos para prolongar a vida útil de sua instrumentação de medição.

 

As atualizações, substituições ou adaptações típicas incluem:

  • Exibir e componentes eletrônicos em transmissores
  • Substituir colunas em cromatógrafos a gás
  • Atualizações de computadores em sistemas de medição de vazão
  • Atualizações do sistema de controle e HMI em sistemas de medição
  • Modificação na aplicação do software
  • Substituições de produtos obsoletos