Suporte por todo o ciclo de vida útil da embarcação
Da instalação e comissionamento aos reparos, atualizações e substituições, fornecemos suporte 24/7 com especialistas marítimos experientes e qualificados. Ajudamos você e sua tripulação a minimizar o tempo de inatividade para obter maior eficiência e operações mais seguras a bordo.
A Emerson Marine oferece suporte em todas as fases do ciclo de vida útil das embarcações.
Entre em contato com os serviços de ciclo de vida útil marítimos
USE PEÇAS ORIGINAIS
As imitações de peças colocam em risco a disponibilidade e as tripulações. A Emerson protege ambos.
Falhas não planejadas podem afetar a disponibilidade, a segurança e os custos operacionais da embarcação.
Descubra como as peças sobressalentes marítimas originais da Emerson ajudam a reduzir riscos, apoiar a conformidade e garantir o desempenho confiável de sistemas críticos.
Perguntas frequentes
Encontre respostas sobre os serviços de ciclo de vida útil marítimo da Emerson, incluindo suporte técnico marítimo, engenharia de serviço de campo, inspeções do sistema, atualizações, planejamento de manutenção, serviços de calibração e peças sobressalentes originais da Emerson. Nossos especialistas globais em serviços marítimos ajudam os operadores de embarcação a manter a confiabilidade, a segurança, a conformidade e o desempenho operacional.
Encontre nossas informações de contato aqui: Entre em contato com a Marine Solutions
Para nos ajudar a responder rapidamente, inclua o nome da embarcação e o número IMO, tipo de sistema ou produto, localização da embarcação, data de inspeção necessária e uma descrição da solicitação. O suporte técnico está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para questões urgentes.
A Emerson apoia seus sistemas durante todo o ciclo de vida da embarcação com comissionamento, suporte remoto, manutenção preventiva, verificações de integridade, reparos, calibração, serviço de campo marítimo, inspeções, peças de reposição originais, atualizações, adaptações e treinamento da tripulação.
A Emerson combina equipes locais de serviço marítimo com engenharia global e experiência em produtos para apoiar embarcações em todo o mundo.
Dependendo da localização, sistema e urgência da embarcação, podemos coordenar a assistência remota, o suporte do centro de serviços ou o atendimento a bordo. A disponibilidade do serviço e os tempos de resposta podem variar de acordo com a região e a porta.
Planeje uma inspeção antes que o equipamento falhe, idealmente com entrada em doca seca ou manutenção programada. Considere a idade do equipamento, a criticidade, o histórico de serviços, os alarmes recorrentes e a obsolescência dos componentes. Uma verificação da integridade do sistema pode ajudar a identificar prioridades antes da inspeção, reduzindo o tempo de inatividade não planejado e prolongando a vida útil do equipamento.
As peças sobressalentes originais da Emerson são projetadas e testadas de acordo com as especificações originais, ajudando a manter a compatibilidade do sistema, a segurança e o desempenho confiável. Ao solicitar peças, forneça o nome da embarcação, o tipo de sistema, o número de peça ou número de série e fotos, quando disponíveis. Nossos especialistas também podem ajudar a identificar peças sobressalentes críticas e desenvolver uma estratégia de estoque a bordo.