Triple-Offset-Stellklappen

Verbesserte Betriebsabläufe durch eine Konstruktion, die die Reibung der Dichtelemente über die gesamte 90°-Drehung hinweg eliminiert

1. VANESSA BASIC CONFIGURATION-new

Unsere Triple-Offset-Stellklappe ist eine Premium-Prozessklappe, hergestellt unter Einhaltung der höchstmöglichen Standards

Triple-Offset-Stellklappen, mit ihren minimalen/keinen Wartungsanforderungen, bieten zahllosen Rohrleitungs-, Prozess- und Messtechnikingenieuren auf der ganzen Welt die perfekte Lösung.

 

Eine praktisch wartungsfreie Armatur, die nicht nur eine kompromisslose Performance bietet, sondern im Vergleich zu Kugelhähnen, Schiebern und Kükenhähnen eine effizientere Lösung darstellen kann.

Wie funktioniert eine Triple-Offset-Stellklappe (dreifach exzentrische Armatur)?

Triple Offset design

Triple-Offset-Design

Die Vanessa Stellklappe der Serie 30 000 hat das gleiche Kegel-Kegel-Prinzip wie ein konventionelles Durchgangsventil. Die Betätigung ist jedoch eine 90°-Schwenkbewegung. Tripple-Offset-Stellklappen nutzen ein Abdichtungssystem, das aus einem stationären Sitz und einer rotierenden Sitz-Dichtfläche besteht, die eine identische Form haben: einen angeschrägten, kegligen Abschnitt. Wenn sich diese Kegel überlagern, ist die geschlossene Position erreicht und die Abdichtung erfolgt. Dieses Konzept des „Ventils mit Vierteldrehung“ wird durch die Verwendung von drei „Offsets“ oder Exzentrizitäten umgesetzt, die das Reiben im Sitz vollständig eliminieren sollen. Optimierte Sitzwinkel und Rotationseigenschaften garantieren einen hervorragenden Abschluss durch eine ausgeklügelte Kombination aus der Triple-Offset-Konstruktion und einem flexiblen Metalldichtring in allen Basis-, Tieftemperatur- und Hochtemperaturkonfigurationen.

 

Exzentrizität 1

 

Die Welle ist hinter der Sitzebene angeordnet. Hiermit wird eine geschlossene Rundumdichtung des auf der Scheibe positionierten Dichtrings erreicht.

 

Exzentrizität 2

 

Die Welle ist außermittig zur Rohrleitungs- und Armaturen-Mittelachse angeordnet. Durch diese zusätzliche Exzentrizität wird bei der Schwenkbewegung die Reibung des Dichtrings zum Sitz verringert.

 

Exzentrizität 3

 

Der Dichtkonus-Schnittpunkt ist gegenüber der Rohrleitungs- beziehungsweise Armaturen-Mittelachse versetzt. Durch diese dritte Exzentrizität wird jegliche Reibung des Dichtrings auf dem Sitz verhindert.

Verfügbare Konfigurationen

Armaturen-Konstruktion

Die Serie 30 000 ist eine robuste Armatur, die trotz extremer Temperaturbedingungen einen beidseitig leckagefreien Abschluss ermöglicht. Tatsächlich wird die Ganzmetallkonstruktion, die von Natur aus feuerbeständig ist, von Temperaturschwankungen nicht beeinflusst, und ein voll integrierter langer Armaturenhals schützt die Packung vor extremen Betriebstemperaturen (von -60 °C bis 450 °C).
Darüber hinaus gewährleisten plangesenkte Flanschbohrungen die Planität von Flanschmuttern und Unterlegscheiben, erhöhen damit die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Flanschverbindungen mit langfristiger Dichtheit und machen erneutes Nachziehen unnötig.

Abdichtungskomponenten

Die für die Abdichtung gewählten Werkstoffe tragen in Verbindung mit einer präzisen Bearbeitung wesentlich zur Verlängerung der Lebensdauer der Armatur bei. Jede Vanessa Prozessklappe der Serie 30 000 hat in der Basiskonfiguration einen glatt geschliffenen Sitz mit  Stellite® 21-Schweißauflage, die hochbeständig gegen Fressen, Abrasion, Erosion und Korrosion ist.

Der Vanessa Dichtring ist die wichtigste flexible Komponente, die zur Erreichung der Abdichtung erforderlich ist, und kann (Minimum) in Duplexstahl laminiert oder als einteiliger Dichtring hergestellt werden. Die Kombination aus selbstzentrierendem Dichtring und Positionierstift ermöglicht einen leichten Austausch des Dichtrings. Darüber hinaus sorgt eine dynamische Spiraldichtung für eine ausreichende Ausdehnung und Kontraktion des Dichtungsrings beim Öffnen und Schließen.
 

Stellite® ist eine eingetragene Marke von Deloro

Videos für Triple-Offset-Stellklappen

video-media
Vanessa™ Triple-Offset-Stellklappe – Übersicht

Ressourcen für Triple-Offset-Stellklappen

Publikationen und Fallstudien

Dienstleistungen für Triple-Offset-Stellklappen