Der neue Sicherheitsregler von Emerson optimiert die Integration und sorgt für überragende Sicherheit und Funktionalität
Der Sicherheitsregler PACSystems™ RX3i CPS400 von Emerson optimiert die Erstellung von SIL2-Designs mit vorgefertigten, zertifizierten Blöcken und Vorlagen, die sich problemlos in hochentwickelte Automatisierungslösungen integrieren lassen. Hochauflösendes Bild
PACSystems Sicherheitsregler ermöglicht SIL2-Designs mit vorgefertigten Vorlagen für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen, sicherheitskritischen Anwendungen
FLORHAM PARK, New Jersey (Aug. 20, 2025) – Emerson hat den neuen PACSystems™ RX3i CPS400 Sicherheitsregler vorgestellt, der für die Umsetzung von Strategien der Sicherheitsintegritätsstufe 2 (SIL2) für Infrastruktur, Brand- und Gasüberwachung, Brennermanagementsysteme und andere Notabschaltsysteme entwickelt worden ist. Der PACSystems Sicherheitsregler ist eine kompakte, leistungsstarke Lösung mit robusten Sicherheitsmaßnahmen und einer skalierbaren Architektur mit 2.000 verfügbaren E/A-Punkten, ideal für komplexe Projekte mit sich ständig ändernden Anforderungen.
Da die Projektautomatisierung immer ausgefeilter und datengesteuerter wird, benötigen OEMs und Systemintegratoren eine Reihe leistungsstärkerer Hard- und Softwareprodukte, um die Einhaltung von Normen und Vorschriften zum Schutz der Mitarbeiter sicherzustellen, unabhängig davon, ob diese an einem einzelnen Gerät oder verteilt über einen viel größeren Prozess arbeiten.
Dank einer großen Speicherkapazität von 64 Megabyte und einer skalierbaren digitalen Architektur unterstützt der PACSystems Sicherheitsregler eine Vielzahl von geschäftskritischen Anwendungen. Mit integrierten industriellen Kommunikationsprotokollen, einschließlich OPC UA, Ethernet Global Data (EGD) und Modbus TCP, ist der RX3i CPS400 Regler für Peer-to-Peer-Verbindungen und Verbindungen mit übergeordneten Hosts vorbereitet und bietet vollständige Transparenz im Betrieb.
Als Secure-by-Design-Lösung mit Secure Boot® und dem Trusted Platform Module (TPM)-Standard bietet der neue Regler eine hohe Datenintegrität und Schutz vor potenziellen Bedrohungen. Sicherheitszertifizierte Funktionsblöcke und vorkonfigurierte Vorlagen vereinfachen die Gesamtsystemzertifizierung gemäß der Norm IEC 61511.
Der RX3i CPS400 Regler ist in Simplex- oder redundanten Reglerkonfigurationen erhältlich und kann alle Sicherheitsdatenmeldungen mit Duplex-Kommunikation unter Verwendung des Black-Channel-Prinzips über EGD ausführen, was eine standardisierte und zuverlässige Verbindung mit Emersons PACSystems VersaMax™ SafetyNet E/A-System ermöglicht. Die Plattform ist nach IEC 61508 sicherheitszertifiziert und bietet eine leistungsfähige, vereinfachte SIL2-Lösung, die Entwicklern beim Erstellen geeigneter Schutzkonzepte hilft.
Entwickler können den neuen Regler mit den vertrauten Softwaretools konfigurieren, die für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Bedienerschnittstellen und andere Automatisierungselemente verwendet werden, nämlich der Entwicklungsumgebung PAC Machine Edition von Emerson. Als einheitliche Toolkette mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche optimiert die PAC Machine Edition Suite den Entwicklungsaufwand, so dass Benutzer auf einfache Weise komplette und integrierte Lösungen für Automatisierung, Visualisierung und Sicherheit für schnelle Inbetriebnahmen und maximale Betriebseffizienz erstellen können.
„Mit der Aufnahme des PACSystems RX3i CPS400 Sicherheitsreglers in unser umfangreiches Portfolio an Sicherheitsprodukten liefern wir unseren Kunden weiterhin die Tools, die sie zur Entwicklung von konformen Sicherheitssystemen benötigen, die sich leicht in komplexe Automatisierungslösungen integrieren lassen“, sagte Daniel Smith, Senior Product Manager im Bereich Discrete Automation bei Emerson.
Weitere Informationen erhalten Sie unter https://discreteautomation.emerson.com/product/emerson-ic695cps400.
„OPC UA“ ist eine Marke der OPC Foundation.
„Secure Boot“ ist eine Marke der Microsoft Corporation.
„Modbus“ ist eine Marke von Schneider Automation, Inc.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Schließen Sie sich der Emerson Exchange 365 Community an
- Verbinden Sie sich mit Emerson auf X Facebook LinkedIn YouTube
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.