Steigern Sie den Durchsatz bei zugleich engerer Regelungsbandbreite für die Reinheit und den Energieverbrauch
Unabhängig davon, ob Gase für industrielle, medizinische oder wissenschaftliche Zwecke getrennt werden, einheitliche Leistung Ihrer Lufttrennanlage ist unerlässlich. Durch die Implementierung von Steuerungssystemen mit hoher Integrität, intelligenter Messtechnik und Echtzeitdiagnose können Sie die Prozessvariabilität reduzieren, kritische Zustände überwachen und Probleme erkennen, bevor sie eskalieren. Skalierbare Technologien unterstützen flexible Betriebsabläufe und fördern zugleich die langfristige Nachhaltigkeit.
Lösungen für Lufttrennanlagen in der Praxis
Schützen Sie Ihre Anlage und Ihre Mitarbeiter durch zuverlässige Transparenz ihrer Prozesse. Schwankende Rohmaterialzustände, Temperaturgefälle und mechanische Belastungen stellen Luftabscheider ständig vor Herausforderungen. Mit Lösungen für Überwachung und Steuerung, von Druck, Durchfluss und Temperatur in wichtigen Prozessstufen können Bediener für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Sicherheit, Effizienz und Ertrag sorgen. Drahtlose Vernetzung und vorhersagende Analysen verbessern die Reaktionsfähigkeit und reduzieren das Risiko ungeplanter Ausfallzeiten.
Aufrechterhaltung des Temperaturgleichgewichts über alle Einheiten hinweg
Innerhalb des Kühlsystems für den Luftabscheider lassen kryogene Temperaturen, Stickstoff und Sauerstoff Sicherheitsrisiken entstehen. Prozessleckagen führen je nach Menge und Temperatur der freigesetzten Flüssigkeit bzw. des freigesetzten Gases zu einem auf unterschiedliche Weise vom Normal abweichenden Betrieb. Dies kann gefährliche Gemische entstehen lassen, die ihrerseits Explosionen verursachen können. Unser Portfolio innovativer Technologien deckt jede Variable in diesem Prozess ab, z. B. angemessene Überwachung von Temperatur, Druck und Durchfluss sowie die Detektion von Gasen.
Geschäftsgruppen für Lufttrennanlagen
Von der präzisen Messung bis zur sicheren Endkontrolle bringt jede Geschäftsgruppe profundes Fachwissen ein, um die Verfügbarkeit, Effizienz und Sicherheit Ihrer Lufttrennprozesse zu verbessern. Entdecken Sie, wie integrierte Technologien aus dem gesamten Portfolio zusammenwirken können, um den langfristigen Erfolg Ihres Betriebs zu steigern.
Automatisierungssysteme
Diskrete Automatisierung
Endkontrolle
Messtechnik
Lösungsbezogene Dokumente für Luftabscheider
Greifen Sie auf technische Dokumentation, Anwendungshinweise und technische Informationsquellen zu, um die Implementierung und Leistungsoptimierung Ihrer Lösungen für Lufttrennanlagen (ASU) zu beschleunigen.
Häufig gestellte Fragen – FAQ
Verschaffen Sie sich in wesentlichen Fragen rund um Lufttrennanlagen (ASU) Klarheit über deren Betrieb. Finden Sie Antworten auf die Frage, wie die Lösungen von Emerson zur Verbesserung der Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit beitragen können. Ganz gleich, ob Sie erstmals eine Lufttrennanlage einsetzen oder Ihren Prozess in der Feinabstimmung möchten, diese FAQs verhelfen Ihnen schnell zu Erkenntnissen, mit denen Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
Eine ASU ist eine Anlage, die die Atmosphärenluft mithilfe kryogener Destillation oder nicht kryogener Methoden in ihre Hauptkomponenten - Stickstoff, Sauerstoff und Argon - zerlegt.
Kryogene Lufttrennung beinhaltet das Abkühlen der Luft auf extrem niedrige Temperaturen, sodass die Luftbestandteile sich an verschiedenen Stellen verflüssigen und dann getrennt und gereinigt werden können.
Optimierung führt zu Energieeinsparungen, erhöhter Produktionseffizienz, reduzierten Emissionen und höherer Anlagenzuverlässigkeit.
Lufttrennanlagen müssen den Sicherheitsnormen der Branche wie OSHA, ANSI und internationalen Vorschriften in Bezug auf Druckgeräte und Kryogenität entsprechen.
Kryogene Anlagen verwenden sehr niedrige Temperaturen, um Gase zu trennen, und eignen sich für Anwendungen mit hohem Volumen, während nicht kryogene Methoden wie Druckwechseladsorption bei Anwendungen in kleinerem Maßstab energieeffizienter sind.
Ja. Lufttrennanlagen können die Wasserstoffproduktion durch die Versorgung mit hochreinem Sauerstoff unterstützen und in Kohlenstoffabscheidesysteme integriert werden, um die Nachhaltigkeit zu erhöhen.