Batch-Prozesse optimieren

Charge

Da die Biopharmabranche weltweit weiter expandiert, ist die Bedeutung eines reibungslosen Geschäftsablaufs immer wichtiger geworden. Wichtige Wachstumsfaktoren des Marktes, darunter die Expansionen in den Bereichen personalisierte Medizin und Biosimilars, erfordern flexible Fertigungsansätze. Lösungen, wie die eingebettete Prozess-Analysetechnologie, Einwegtechnologien und die kontinuierliche Fertigung treiben Effizienz und Produktivität in diesem Segment voran.

Scientist working with a bioreactor for cell culture
Charge

Herstellung mit Sicherheit und Agilität

Intelligente Systeme, die wiederholbare, konforme und effiziente Biotech-Produktion ermöglichen

Chargenprozesse sind für Life Science-Unternehmen zunehmend komplexer geworden, insbesondere in der pharmazeutischen Produktion, wo eine korrekte Messung und Analyse der Daten von entscheidender Bedeutung für die Rentabilität ist. Emerson bietet intelligente, automatisierte Lösungen für Chargenprozesse an, die nicht nur eine genaue Datenmessung ermöglichen, sondern auch die Variabilität reduzieren, die Produktnutzung verbessern und den Ertrag maximieren, um die Effektivität der Chargenprozesse zu maximieren.

Exzellenz in der Bioverarbeitung fördern

Vereinfachung und Optimierung von Chargenprozessen

Unabhängig davon, ob monoklonale Antikörper oder Impfstoffe produziert werden, erfordern Chargenprozesse wiederholbare Leistung und Echtzeit-Einblicke. Moderne Plattformen integrieren Planung, Automatisierung und Datenmanagement in einer einheitlichen Umgebung, die elektronische Chargenaufzeichnungen, Analysen und kontinuierliche Verbesserungen unterstützt. Durch die Reduzierung manueller Interventionen und die Zentralisierung des Betriebs können Teams den Durchsatz bei gleichzeitiger strikter Einhaltung der GMP-Standards steigern.

Entdecken Sie unsere Geschäftsgruppen

Geschäftsgruppen im Batch

Für eine erfolgreiche Chargenherstellung ist mehr als ein einziges System erforderlich, da dafür synchronisierte Technologien benötigt werden, die über Steuerung, Messung und Zuverlässigkeit der Anlagen hinweg reichen. Die Geschäftsgruppen im gesamten Portfolio bieten spezialisierte Tools, die konsistente Chargenergebnisse ermöglichen, die Variabilität reduzieren und die Compliance verbessern. Zusammen schaffen sie eine Umgebung, in der Daten, Prozesse und Menschen für langfristige operative Exzellenz miteinander verbunden sind.

Prozessintelligenz

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Erkunden Sie die Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Batchverarbeitung in der Biotechnologie-Fertigung. Erfahren Sie, wie Automatisierung, Rezepturverwaltung und digitale Chargenaufzeichnungen eine konsistente Qualität und regulatorische Compliance sowie eine effiziente Skalierung von der klinischen bis zur kommerziellen Produktion unterstützen.

Die Chargenverarbeitung ist eine Produktionsmethode, bei der eine bestimmte Menge eines Arzneimittels in einem einzigen, definierten Lauf produziert wird. Es wird üblicherweise in der Biotechnologie eingesetzt, um Konsistenz, Rückverfolgbarkeit und regulatorische Compliance über mehrere Phasen der Arzneimittelentwicklung und -herstellung hinweg zu gewährleisten.

Die Batchautomatisierung rationalisiert die Ausführung durch die Minimierung manueller Interventionen, gewährleistet die Einhaltung von Rezepturen und bietet Echtzeitüberwachung und -kontrolle. Dies führt zu kürzeren Produktionszyklen, weniger Fehlern und verbesserter Produktqualität.

Zu den Kernkomponenten gehören ein Chargenverarbeitungsmodul, Rezeptverwaltung, eine Bedienerschnittstelle, Echtzeit-Datenerfassung, elektronische Aufzeichnungen, die Integration mit MES- und Automatisierungssystemen.

ISA-88 ist eine weit verbreitete Norm für die Regelung von Chargenprozessen. Sie bildet einen Rahmen für die Festlegung von Rezepturen, Ausrüstungsmodulen und Regelungsstrategien und unterstützt skalierbaren und flexiblen Chargenbetrieb in der biotechnologischen Produktion.

Chargenverarbeitung erfolgt diskret und zeitgebunden und eignet sich ideal für eine Produktion mit hohem Mix und geringem Volumen. Die Prozessverarbeitung läuft unterbrechungsfrei und wird für die Herstellung von Produkten mit hohem Volumen verwendet. Aufgrund der Komplexität und der regulatorischen Faktoren ist die Chargenverarbeitung in der Biotechnologie am weitesten verbreitet.

Ein effektives Rezeptmanagement sorgt für präzise Mengen der Inhaltsstoffe, einheitliche Verarbeitungsschritte und wiederholbare Ergebnisse, die für die Herstellung von Biologika und anderen hochwertigen Therapeutika entscheidend sind.