Bessere Puffer- und Medienaufbereitung mit intelligenteren Technologien
Intelligente Systeme, die wiederholbare, konforme und effiziente Biotech-Produktion ermöglichen
Genaue Puffer- und Medienvorbereitung ermöglicht eine zuverlässige Leistung und Produktqualität im Nachlauf. Mit zunehmender Komplexität des Upstreams steigt auch der Bedarf an koordinierter Materialverwaltung, Inline-Analyse und Echtzeitüberwachung. Von der Rezeptur bis zur Sterilisation bieten integrierte Systeme eine bessere Kontrolle, schnellere Umstellungen und die Einhaltung der Erwartungen an die Zulassungsbehörden. Digitale Infrastruktur und hygienische Messumformer reduzieren menschliches Versagen und erleichtern die Skalierung in Anlagen mit mehreren Produkten.
Lösungen für die Puffer- und Medienvorbereitung im Einsatz
Puffer- und Medienprozesse erfordern eine sorgfältige Koordination von Mischen, Überwachung und Bewegung. Automatisierte Plattformen, die mit fortschrittlichen Analysen und hygienischen Messumformern ausgestattet sind, helfen Teams dabei, manuelle Interventionen zu reduzieren, die Chargenqualität in Echtzeit zu überwachen und vollständige Nachverfolgbarkeit des Materials zu erreichen. Skalierbare Lösungen unterstützen sowohl kleine als auch große Produktionsanlagen und ermöglichen es Einrichtungen, sich an die sich entwickelnden Fertigungsanforderungen zu stellen, ohne die Kontrolle oder Compliance zu beeinträchtigen.
Präzisionskontrolle für konsistente Medien- und Pufferqualität
Die biopharmazeutische Herstellung ist auf präzise vorbereitete Medien und Puffer angewiesen. Ein ineffektives Rühren kann jedoch die Leistung dieser kritischen Komponenten beeinträchtigen und die nachgeschalteten Abläufe gefährden. Unsachgemäß gemischte Medien und Puffer können zu erheblichen Produktverlusten und höheren Betriebskosten führen. Die Technologien von Emerson bieten einen erweiterten Einblick in Ihre Rührprozesse und eine bessere Steuerung, um die Herstellung homogener, spezifikationsgerechter Medien und Puffer zu unterstützen und Maschinen vor Schäden zu schützen.
DeltaV™ Automatisierungsplattform
Nahtlose Steuerung von Mischung und Schütteln über Einweg- und Edelstahlsysteme mit Rezepturmanagement und Echtzeit-Feedback.
Asset Management Software
Überwacht die kritischen Geräte, die beim Mischbetrieb eingesetzt werden, proaktiv, wodurch ungeplante Ausfallzeiten reduziert und die Sichtbarkeit der Leistung verbessert wird.
Lösungsbezogene Dokumente zur Puffer- und Medienvorbereitung
Greifen Sie auf technische Dokumentation, Fallstudien und Anwendungshinweise zu, um Ihre Puffer- und Medienvorbereitungs-Workflows zu optimieren. Unsere lösungsbezogenen Ressourcen liefern umsetzbare Erkenntnisse, um Prozesskonsistenz zu verbessern, Kontaminationsrisiken zu reduzieren und die Skalierung zu beschleunigen. Entdecken Sie, wie Emersons Technologien und Fachwissen effiziente, qualitativ hochwertige Puffer- und Medienvorbereitung über alle Produktionsgrößen hinweg unterstützen.
Häufig gestellte Fragen – FAQ
Erkunden Sie häufig gestellte Fragen zu Emersons Puffer- und Medienaufbereitungslösungen für die Biotechnologie. Erfahren Sie, wie unsere Technologien eine konsistente, effiziente und konforme Vorbereitung von Puffern und Medien unterstützen.
Puffer und Medienvorbereitung bezieht sich auf die Formulierung kritischer Prozesslösungen, die in der vor- und nachgelagerten biopharmazeutischen Herstellung verwendet werden. Dazu gehören präzise Mischung, pH-Ausgleich, Leitfähigkeitsregelung und Durchflussregulierung.
Eine präzise pH-Kontrolle gewährleistet, dass Pufferlösungen ihre vorgesehenen chemischen Eigenschaften beibehalten und die Stabilität und Aktivität von biologischen Materialien während der Produktion unterstützen.
Unsere digitalen Tracking-Tools lassen sich mit MES- und ERP-Systemen integrieren, um Materialidentität, Mengen und Chargenrückverfolgung während der Puffer- und Medienvorbereitungs-Workflows zu überwachen und zu dokumentieren.
Leitfähigkeitsmessungen bestätigen die korrekte Ionenstärke von Puffern, die für die Aufrechterhaltung optimaler Bedingungen in Chromatographie- und Filtrationsprozessen von entscheidender Bedeutung ist.
Wir implementieren sichere digitale Systeme, die Prozessdaten in Übereinstimmung mit den Prinzipien 21 CFR Part 11 und ALCOA+ erfassen und speichern und so rückführbare, auditierbare Aufzeichnungen gewährleisten.
Puffer und Medien sind für die Erhaltung der korrekten biologischen Umgebung für das Zellwachstum (vorgelagert) und die Erleichterung der Purifikationsschritte (nachgelagert) unerlässlich, da sie sich direkt auf die Produktqualität auswirken.