Vereinfachen und Automatisieren des Betriebs mit SMARTWireless-Lösungen

Wireless

Der Einsatz herkömmlicher Messtechnik mag für einige Biotech- oder Pharmaunternehmen kosteneffektiv sein, doch der Einsatz kabelgebundener Instrumente kann zu höheren Arbeitskosten, potenziellen Anlagenausfällen, längeren Bearbeitungszeiten und Produktionsausfällen führen. Mit der SMARTWireless-Lösung von Emerson können Sie wichtige Anlagen kontinuierlich überwachen, um Ausfälle vorherzusehen und Stillstandszeiten zu minimieren. Gleichzeitig vereinfachen Sie die Instrumentenverwaltung und die Prozessautomatisierung, insbesondere bei der Verwendung mit mobilen Prozessanlagen.

DeltaV Proven Results Eli Lilly
Industrieorientierte Innovation

Moderne Wireless Infrastruktur für die Life Sciences Industrie

Zukunftsfähige Konnektivität für sich entwickelnde Biotechnologie- und Pharma-Betriebe

Hersteller von Life Sciences stehen unter kontinuierlichem Druck, um die Produktionseffizienz zu verbessern, die Produktqualität zu gewährleisten und eine strenge Einhaltung gesetzlicher Vorschriften einzuhalten. Wireless-Lösungen ermöglichen eine Echtzeit-Datenerfassung, Geräteüberwachung und Prozessoptimierung - ohne die Einschränkungen durch fest verdrahtete Systeme. Ob Unterstützung von Reinraumbetrieb, Unversehrtheit von Chargenaufzeichnungen oder mobilem Personalzugriff - diese Technologien ermöglichen skalierbare, sichere und intelligente Produktionsumgebungen, die auf die Life Sciences zugeschnitten sind.

Intelligente, flexible Fertigung

Wireless-Lösungen in Aktion

Drahtlose Technologien bringen Agilität für Life Sciences Betriebsabläufe, insbesondere in Einrichtungen, in denen Skalierbarkeit und Sauberkeit entscheidend sind. Indem die Grenzen der herkömmlichen Verkabelung beseitigt werden, können Teams auf einfache Weise Sensornetzwerke erweitern, die Leistung kritischer Geräte verfolgen und Chargen- und Herstellungsprozesse optimieren. Echtzeit-Einblicke, die durch eine robuste drahtlose Infrastruktur bereitgestellt werden, unterstützen eine schnellere Entscheidungsfindung, reduzierte Ausfallzeiten und effizientere Validierungen.

Überwachen des Gerätezustands ohne Drähte

image

Nutzen Sie drahtlose vorausschauende Wartungslösungen, um den Gerätezustand kontinuierlich mit Echtzeitdaten zu überwachen – und befreien Sie von den Einschränkungen kabelgebundener Systeme. Dieser proaktive Ansatz ermöglicht die frühzeitige Erkennung potenzieller Probleme, reduziert ungeplante Ausfallzeiten und optimiert die Wartungspläne. Das Ergebnis ist höhere Anlagensicherheit, mehr Kosteneffizienz und nachhaltige operative Exzellenz in regulierten Life Sciences Umgebungen.

Entdecken Sie unsere Geschäftsgruppen

Unternehmensgruppen in Wireless

Nutzen Sie das volle Potenzial drahtloser Technologien durch umfassendes fachübergreifendes Fachwissen. Jede Unternehmensgruppe verfügt über spezifische Fähigkeiten, durch die Sie einen sicheren, konformen und zukunftsbereiten Betrieb bereitstellen können. Erfahren Sie, wie jede Geschäftseinheit – von intelligenten Messumformern bis hin zu Automatisierungsplattformen – zu einem vernetzten, flexiblen und intelligenten Wireless-Ökosystem beiträgt.

Intelligente Einblicke in die Fertigung

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Erkunden Sie häufig gestellte Fragen zu Wireless-Technologien in der Biotech-Produktion. Erfahren Sie, wie Wireless-Lösungen die Flexibilität erhöhen, Kosten senken und die digitale Transformation unterstützen, während die Compliance in regulierten Umgebungen aufrechterhalten wird.

Wireless-Technologie ermöglicht eine schnellere Installation, eine größere Skalierbarkeit und einen verbesserten Zugriff auf Prozess- und Asset-Daten, ohne dass eine umfangreiche Verkabelungsinfrastruktur erforderlich ist.

Wireless-Sensoren überwachen Gerätebedingungen wie Vibrationen und Temperaturen in Echtzeit und helfen so, Störungen frühzeitig zu erkennen und ungeplante Ausfallzeiten in kritischen Systemen zu verhindern.

Absolut. Wireless-Geräte sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen an Reinräume erfüllen und den physischen Kabelsalat reduzieren, was die Reinigung vereinfacht und das Kontaminationsrisiko verringert.

Die drahtlose Batchsteuerung unterstützt eine schnellere Bereitstellung und eine einfachere Neukonfiguration von Kontrollpunkten, was während der Pilotphasen und der Prozess-Skalierung besonders wertvoll ist.

Wireless eignet sich ideal für Anwendungen wie Fernüberwachung, mobile Geräte, schwer zugängliche Sensoren, temporäre Installationen und Erweiterung von Einrichtungen, ohne zusätzliche Infrastruktur hinzuzufügen.

Industrielle drahtlose Netzwerke sind so konzipiert, dass sie eine hohe Zuverlässigkeit in großen Anlagen gewährleisten, selbst bei komplexen Layouts und hohen Interferenzen.