Umfassende Kontrolle von der Befüllung bis zur Endverpackung
Steigern Sie den Durchsatz und reduzieren Sie Ausfallzeiten in Ihren Endverpackungsprozessen
Unabhängig davon, ob es um Formgebung, Befüllen, Abdichtung oder Palettierieren geht, die endgültigen Verpackungsprozesse erfordern eine präzise Abstimmung, um die Compliance zu gewährleisten, das Kontaminationsrisiko zu minimieren und den globalen Produktionsanforderungen gerecht zu werden. Integrierte Automatisierungslösungen bieten durchgehende Sichtbarkeit und Kontrolle und ermöglichen es Herstellern von Life-Sciences-Produkten, ihre Flexibilität zu verbessern, ihre Produktivität zu steigern und manuelle Eingriffe in Verpackungslinien zu reduzieren.
Endverpackungslösungen in der Praxis
Erreichen Sie eine gleichbleibende Produktqualität und Verpackungsintegrität mit maßgeschneiderten Lösungen, die für die hohen Anforderungen der Endverpackung in regulierten Umgebungen entwickelt wurden. Von der Formung und Versiegelung bis hin zur Palettierung unterstützen intelligente Komponenten und Systeme Geschwindigkeit, Präzision und Dokumentation, um Verpackungsabläufe zu optimieren.
Rationalisierung der Produktverpackung
Ein Wettbewerbsvorteil auf dem heutigen Markt beginnt mit einer verbesserten Kontrolle Ihrer Verpackungslinien. Effektive Verpackungsprozesse erhöhen die Produktion und erhöhen die Kundenzufriedenheit. Die Primärverpackungstechnologien von Emerson können dazu beitragen, diese Ziele für eine Vielzahl von Produkten und Branchen zu erreichen, indem sie die Zuverlässigkeit und Genauigkeit von Abfüllprozessen verbessern, die Verpackungsgeschwindigkeit erhöhen und wichtige Aspekte wie Produktsicherheit und Rückverfolgbarkeit berücksichtigen. Das bedeutet, dass mehr von Ihrem Produkt schneller, sicherer und in der von Ihnen beabsichtigten Form in die Regale kommt.
Flaschenformung
Hochgeschwindigkeitslösungen zur Flaschenformung gewährleisten zuverlässig und kosteneffizient eine gleichbleibende Form, Dicke und Festigkeit.
Flaschenabfüllung und -verschließen
Sicheres und präzises Befüllen, Verschließen und Prüfen von Getränkeflaschen und befüllten Behältern auf dem Fließband.
Beutelformung, -abfüllung und -versiegelung
Ermöglicht eine schnelle, sichere und kosteneffiziente Produktion von Standbeuteln, Quetschverpackungen, Kissenbeuteln und noch vielem mehr.
Geschäftsgruppen in der Endverpackung
Der Erfolg der Endverpackung hängt von der nahtlosen Zusammenarbeit zwischen präziser Steuerung, intelligenter Automatisierung und robusten Messtechnologien ab. Entdecken Sie, wie jede Geschäftsgruppe einzigartige Fähigkeiten einbringt, die die Flexibilität, Effizienz und Konformität der Verpackungsstraßen verbessern.
Lösungen für Automatisierungssysteme
Automatisierungslösungen für die diskrete Fertigung
Analysetechnik
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Dampfturbinen spielen in Kohle- und Gaskraftwerken eine entscheidende Rolle, indem sie die thermische Energie aus Dampf in mechanische Energie zur Stromerzeugung umwandeln. Sehen Sie sich die am häufigsten gestellten Fragen an, um zu verstehen, wie Dampfturbinen funktionieren, wie sie gewartet werden und wie die Technologien von Emerson die Leistungs-, Zuverlässigkeits- und Emissionsziele unterstützen.
Eine Dampfturbine ist eine mechanische Vorrichtung, die unter hohem Druck stehenden, heißen Dampf, der bei der Verbrennung von Kohle, Erdgas oder anderen Brennstoffen entsteht, in mechanische Energie umwandelt, die anschließend von einem Generator in Elektrizität umgewandelt wird.
Der in einem Kessel erzeugte Dampf strömt durch die Turbinenschaufeln und versetzt diese in Drehung. Diese Drehung treibt einen Generator an, der Elektrizität erzeugt.
Zu den gebräuchlichen Typen gehören Verflüssigungsturbinen, Gegendruckturbinen und Nachhitzungsturbinen, je nach Anlagenkonfiguration und Effizienzanforderungen.
Die Effizienz kann durch Nachheizstufen, ein verbessertes Flügeldesign, optimierte Dichtungen, optimierte Steuerungssysteme und zustandsorientierte Wartungsprogramme gesteigert werden.
Die Schwingungsüberwachung erfolgt mithilfe von Sensoren und fortschrittlichen Diagnosesystemen, die Unwucht, Fehlausrichtung oder Verschleiß an rotierenden Teilen erkennen. Die prädiktiven Überwachungsinstrumente von Emerson tragen dazu bei, ungeplante Ausfälle in Kraftwerken zu verhindern.
Vorbeugende und vorausschauende Wartungsstrategien, unterstützt durch Zustandsüberwachung, Leistungsanalyse und Digital-Twin-Technologie, gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb.