Maximale Zuverlässigkeit, minimales Risiko

Wesentliche Anlagenüberwachung

Die proaktive Überwachung wesentlicher Anlagen gewährleistet eine kontinuierliche Leistung und verlängert die Lebensdauer der Geräte. Dank intelligenterer Analysen, Echtzeit-Diagnosen und skalierbarer Lösungen können Anlagen frühe Anzeichen von Ausfällen erkennen, Wartungspläne optimieren und kostspielige Ausfallzeiten vermeiden – ohne zusätzliche Komplexität.

Fallback image
Steigern vorhersehbarer Leistungen

Zuverlässige grundlegende Einblicke in den Zustand Ihrer Anlage(n)

Stärkung der betrieblichen Widerstandsfähigkeit durch intelligentere, optimierte Asset Intelligence

Die Überwachung wesentlicher Anlagen liefert die erforderlichen Erkenntnisse, um Ihre wichtigsten Betriebsabläufe effizient aufrechtzuerhalten. Von Pumpen und Motoren bis hin zu Wärmetauschern und Kompressoren – integrierte Überwachungssysteme unterstützen Teams mit Frühwarnsystemen, Diagnoseanalysen und nahtloser Konnektivität zu Steuerungs- und Wartungsplattformen, um einen vorausschauenderen und produktiveren Betrieb zu ermöglichen.

Intelligentere Sichtbarkeit, fundiertere Entscheidungen

Lösungen für die Überwachung wesentlicher Anlagen im Einsatz

Durch die Implementierung intelligenter Überwachungslösungen für wesentliche Anlagen sind Teams in der Lage, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Unabhängig davon, ob Sie den Zustand Ihrer Anlagen überwachen, Leistungsabweichungen identifizieren oder die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen müssen, lassen sich digitale Tools nahtlos in bestehende Steuerungssysteme und Anlagenstrategien integrieren, um einen sichereren, effizienteren und zuverlässigeren Betrieb zu gewährleisten.

Datengesteuerte Transparenz, von Batch bis kontinuierlich

image

In der stark reglementierten und global wettbewerbsorientierten Biowissenschaftsbranche stehen Unternehmen unter ständigem Druck, die mit der Einhaltung von Vorschriften verbundenen Kosten und Risiken zu reduzieren und gleichzeitig optimiert und profitabel zu bleiben. Mit den automatisierten Lösungen von Emerson zur Überwachung des Anlagenzustands können Betreiber kritische Anlagen mithilfe von Echtzeitdiagnosen besser verwalten.

Integrierte Fähigkeiten kennenlernen

Geschäftsgruppen in der Überwachung wesentlicher Anlagen

Wesentliche Anlagenüberwachung ist am effektivsten, wenn sie fachübergreifend vernetzt ist. Von fortschrittlichen Automatisierungssystemen und Messgeräten bis hin zu Regelventilen und industriellen Antrieben – jede Geschäftsgruppe steuert wichtige Komponenten bei, die die Leistung verbessern, Risiken reduzieren und intelligentere Wartungsstrategien ermöglichen.

Einblicke in den Betriebszustand und den Zustand der Ausrüstung

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Lesen Sie häufig gestellte Fragen zur Überwachung wichtiger Anlagen in der pharmazeutischen Produktion. Erfahren Sie, wie kontinuierliche Überwachung und eine vorausschauende Diagnose zum Schutz kritischer Anlagen, zur Reduzierung von Ausfallzeiten und zur Einhaltung der guten Herstellungspraxis (Good Manufacturing Practices, GMP) beitragen.

Die Überwachung wesentlicher Anlagen umfasst die Verfolgung der Leistung und des Zustands kritischer Ausrüstungen wie Pumpen, Kompressoren, HLK-Systeme und Versorgungsanlagen, um Ausfälle zu verhindern und die Kontinuität der Prozesse sicherzustellen.

Die Anlagenüberwachung trägt dazu bei, die Zuverlässigkeit der Geräte aufrechtzuerhalten, ungeplante Ausfallzeiten zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Prozesse innerhalb der validierten Parameter bleiben, um die GMP-Anforderungen zu erfüllen.

Vorausschauende Wartung nutzt Echtzeitdaten und Analysen, um frühe Anzeichen von Verschleiß oder Ausfällen an Geräten zu erkennen und ermöglicht so eine proaktive Wartung, die kostspielige Ausfälle verhindert.

Zu den Technologien, die bei der Überwachung wesentlicher Anlagen zum Einsatz kommen, gehören Vibrationssensoren, Temperatur- und Druckmessumformer, drahtlose Zustandsüberwachung und Analyseplattformen, die Daten zum Zustand der Anlagen auswerten.

Kritische Anlagen sind solche, deren Ausfall die Produktion zum Erliegen bringen würde, während wesentliche Anlagen die Produktion zwar nicht stoppen, aber für die Qualität, Compliance oder die Umweltkontrolle von Bedeutung sind.

Die drahtlose Überwachung ermöglicht eine kosteneffiziente Bereitstellung, eine schnellere Installation und die Abdeckung schwer erreichbarer Anlagen, ohne validierte Umgebungen zu beeinträchtigen.