Know-how und Technologie für einen verbesserten Betrieb

Organische Synthese in der Pharmaindustrie

Die pharmazeutische organische Synthese erfordert eine gleichbleibende Qualität, präzise Kontrolle und vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß den gesetzlichen Vorschriften. Unabhängig davon, ob es um die Skalierung von Laborergebnissen für die kommerzielle Produktion oder um die Bewältigung der Komplexität mehrstufiger Chargenprozesse geht, benötigen Hersteller integrierte Lösungen, die Arbeitsabläufe optimieren, die Prozesssicherheit verbessern und die Markteinführungszeit verkürzen. Fortschrittliche Automatisierung, Echtzeit-Datentransparenz und Tools zur Leistungsüberwachung von Anlagen tragen dazu bei, eine sichere und effiziente Produktion von aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) in jeder Phase zu gewährleisten.

Man seating in front of the monitors
Verbesserung der API-Entwicklung und -Fertigung

Optimierte Synthese mit integrierten Technologien

Optimieren Sie die Kontrolle, reduzieren Sie Chargenschwankungen und gewährleisten Sie die Einhaltung der Guten Herstellungspraxis (cGMP) von der Entwicklung bis zur Produktion.

In der pharmazeutischen organischen Synthese kommt es auf jede Reaktionsstufe an. Von temperaturempfindlichen Reaktionen über die Lösungsmittelrückgewinnung bis hin zur Chargensteuerung sorgt eine einheitliche Automatisierungsumgebung für mehr Transparenz und Kontrolle bei gleichzeitiger Reduzierung von Prozessschwankungen. Unsere flexiblen, integrierten Lösungen – von Steuerungssystemen bis hin zu Zuverlässigkeitsplattformen – unterstützen Sie dabei, die Produktion zu sichern, die Qualität aufrechtzuerhalten und sich ändernde gesetzliche Normen zu erfüllen, ohne dabei den Durchsatz zu beeinträchtigen.

Konsistenz und Compliance sicherstellen

Lösungen für die Organische Synthese im Einsatz

Die Verbesserung der pharmazeutischen organischen Synthese beginnt mit einer soliden digitalen Grundlage. Intelligente Automatisierungssysteme und Zustandsüberwachungsinstrumente tragen dazu bei, jeden Schritt des Prozesses zu optimieren – von der Rohstoffverarbeitung über die Reaktionssteuerung bis hin zur Aufreinigung. Durch die Bereitstellung von Echtzeit-Einblicken für Bediener und die Automatisierung manueller Aufgaben fördern diese Lösungen die Wiederholbarkeit von Prozessen, verringern das Betriebsrisiko und beschleunigen die Markteinführung. Das Ergebnis ist ein agilerer und effizienterer Ansatz für die API-Produktion, der den globalen Qualitätsstandards entspricht.

Plattformtechnologien zur Unterstützung der API-Prozessqualität

image

Die Steigerung der Produktionsleistung bei gleichzeitiger Senkung der Produktionskosten ist für die organische Synthese von entscheidender Bedeutung. Der Ausfall einer wichtigen Anlage kann zu unsicheren Betriebsbedingungen, erhöhten Wartungskosten und möglicherweise zum Verlust einer gesamten Charge führen. Die Prozessleittechnik-Experten und Business Consultants von Emerson unterstützen Sie bei der Entwicklung einer kosteneffizienten Lösung mit umfassenden Steuerungs- und Anlagenmanagementsystemen, um die Anlagenauslastung zu verbessern, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren, den Durchsatz zu erhöhen und den Ertrag zu maximieren.

Entdecken Sie unsere Kompetenzen mit unserem Technologieportfolio

Anwendungsbereiche im Bereich der organischen Synthese

Unser umfangreiches Portfolio an Anwendungsbereichen vereint bewährte Technologien, die den gesamten Lebenszyklus der pharmazeutischen Synthese organischer Verbindungen unterstützen – von der Automatisierung und Bewegungssteuerung bis hin zur Durchflussregelung und präzisen Instrumentierung. Sehen Sie, wie jede Gruppe dazu beiträgt, konsistente, sichere und rückverfolgbare Syntheseverfahren in großem Maßstab zu ermöglichen.

Einblicke in den pharmazeutischen Prozess

Häufig gestellte Fragen

Lesen Sie häufig gestellte Fragen zur Synthese organischer Verbindungen in der pharmazeutischen Herstellung. Erfahren Sie, wie Automatisierung, Prozesssteuerung und fortschrittliche Technologien eine konsistente, skalierbare und konforme Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) unterstützen.

Die organische Synthese ist der Prozess der Herstellung komplexer chemischer Verbindungen aus einfacheren Verbindungen. In der pharmazeutischen Industrie wird diese zur Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) durch präzise, kontrollierte chemische Reaktionen eingesetzt.

Die Prozesssteuerung gewährleistet, dass jeder Schritt der chemischen Synthese unter streng kontrollierten Bedingungen durchgeführt wird, wodurch die Produktqualität, die Ausbeute und die Chargenkonsistenz verbessert und gleichzeitig Schwankungen und Risiken reduziert werden.

Die Automatisierung verbessert die Wiederholbarkeit, reduziert menschliche Fehler, optimiert die Datenerfassung und unterstützt die Einhaltung der GMP-Vorschriften. Sie ermöglicht außerdem die Echtzeitüberwachung und -steuerung für optimierte Reaktionsbedingungen.

Eine Skalierung kann zu Variabilität bei Mischung, Wärmeübertragung und Reaktionszeit führen. Fortschrittliche Prozesssteuerungs-, Modellierungs- und Simulations-Tools tragen dazu bei, diese Risiken zu minimieren und einen erfolgreichen Übergang vom Labor zur Produktion zu gewährleisten.

Die Dauerfluss-Synthese ermöglicht eine konstante Zufuhr von Reaktanten und einen konstanten Abtransport von Produkten und bietet damit eine verbesserte Reaktionskontrolle, Wärmemanagement und Sicherheit. Sie ergänzt die traditionelle Chargen-Synthese für bestimmte pharmazeutische Anwendungen.

PAT-Tools ermöglichen die Echtzeitüberwachung kritischer Parameter wie Konzentration, Temperatur und pH-Wert und unterstützen so eine bessere Kontrolle der Reaktionskinetik und der Qualitätsmerkmale.