Minimierung von Verunreinigungen und Wiederaufbereitung

Pharmazeutische Aufreinigung/Isolierung

Die Aufreinigung und Isolierung sind von entscheidender Bedeutung, um die gewünschte Qualität, Wirksamkeit und Stabilität von pharmazeutischen Produkten zu erreichen. Unabhängig davon, ob es sich um Chromatographie, Kristallisation oder Filtration handelt, erfordern diese Prozesse eine präzise Steuerung, zuverlässige Instrumente und eine den Vorschriften entsprechende Dokumentation. Durch den Einsatz fortschrittlicher Automatisierung, Echtzeitanalysen und validierter Arbeitsabläufe können Hersteller ihre Ausbeute steigern, die Einhaltung von Vorschriften sicherstellen und die Markteinführungszeit verkürzen.

Automation Solutions for Life Sciences
Präzision und Steuerung für komplexe Trennungsprozesse

Optimierung der Aufreinigung und Isolierung in der pharmazeutischen Industrie

Sorgen Sie für gleichbleibende Reinheit, maximieren Sie die Rückgewinnung und unterstützen Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Die pharmazeutische Aufreinigung und Isolierung erfordert eine strenge Kontrolle der Prozessbedingungen, um Verunreinigungen zu entfernen und Wirkstoffe zu isolieren. Angesichts sich weiterentwickelnder Moleküle und komplexer chemischer Prozesse besteht ein zunehmender Bedarf an flexiblen Lösungen, die sich nahtlos in vor- und nachgelagerte Prozesse integrieren lassen. Von der Steuerung von Chromatographie-Skids und Filtrationseinheiten bis hin zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit der Anlagen und der Reinraumtauglichkeit tragen integrierte Technologien dazu bei, die Prozessintegrität sicherzustellen und gleichzeitig strenge Validierungs- und Dokumentationsstandards zu erfüllen.

Praxistaugliche Technologien für saubere, konforme Ergebnisse

Aufeinigungs-/Isolierlösungen in der Praxis

Von der Chargenkontrolle bis hin zur Zuverlässigkeit der Anlagen – die richtigen Technologien können die Ergebnisse bei der Aufreinigung und Isolierung verbessern. Automatisierungsplattformen koordinieren kritische Übergänge, MES-Systeme verfolgen Daten und Rezepturen in Echtzeit, und vorausschauende Diagnosen sorgen für minimale ungeplante Ausfallzeiten. Zusammen sorgen diese Funktionen für einen agileren, präziseren und konformeren Reinigungsprozess.

Steuern, Verfolgen und Validieren in Echtzeit

image

Ob mit bewährten Kristallisations- und Filtrationsverfahren oder modernster Chromatographie, die Herausforderung der Aufrechterhaltung der API-Reinheit und -Sicherheit kann durch eine mögliche Produktverunreinigung und Verschlechterung durch Verarbeitungs- und Handhabungsschritte verschlimmert werden. Die Kontrollexperten von Emerson können dazu beitragen, die Produktreinheit zu sicherzustellen und Sicherheitsprobleme mit fortschrittlichen Technologien zu minimieren, um Prozessparameter zu kontrollieren, die Wiederaufbereitung zu reduzieren, höhere Erstausbeuten zu erzielen und Sicherheitsstandards einzuhalten.

Vernetztes Fachwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Biowissenschaften

Geschäftsgruppen auf dem Gebiet Aufreinigung/Isolierung

Diese Geschäftsgruppen vereinen Technologien aus den Bereichen Automatisierung und Messtechnik und arbeiten eng zusammen, um Hersteller bei der Erfüllung der Anforderungen an die pharmazeutische Aufreinigung und Isolierung zu unterstützen. Mit Lösungen, die auf GMP-Umgebungen und validierte Prozesse zugeschnitten sind, können Hersteller Schwankungen reduzieren, die Rückverfolgbarkeit verbessern und jederzeit für Audits bereit sein.

Exzellenz in nachgelagerten Prozessen

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Lesen Sie häufig gestellte Fragen zur Aufreinigung und Isolierung in der Pharmaindustrie. Erfahren Sie, wie fortschrittliche Technologien die Entfernung von Verunreinigungen und die Rückgewinnung hochreiner pharmazeutischer Wirkstoffe (APIs) unterstützen und gleichzeitig die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Prozesseffizienz gewährleisten.

Aufreinigung und Isolierung sind nachgeschaltete Prozesse, die dazu dienen, Verunreinigungen zu entfernen und das gewünschte Produkt – in den meisten Fällen einen pharmazeutischen Wirkstoff (API) – nach der Synthese oder Fermentation in seiner reinen Form zu gewinnen.

Die Aufreinigung stellt sicher, dass das Endprodukt die erforderlichen Reinheits-, Sicherheits- und Wirksamkeitsnormen erfüllt. Es entfernt Verunreinigungen wie Lösungsmittel, Nebenprodukte und Reagenzienrückstände, um die regulatorischen Anforderungen zu erfüllen.

Zu den gängigen Reinigungstechniken gehören Chromatographie, Kristallisation, Ausfällung, Filtration und Zentrifugation. Das gewählte Verfahren hängt von den chemischen Eigenschaften der Verbindung und dem erforderlichen Reinheitsgrad ab.

Die Automatisierung verbessert Kontrolle, Reproduzierbarkeit und Datenerfassung. Sie reduziert Bedienerfehler, verbessert die Konsistenz von Charge zu Charge und ermöglicht die Echtzeitüberwachung kritischer Prozessparameter.

Zu den Herausforderungen bei der Skalierung gehören die Aufrechterhaltung der Trennleistung, die Steuerung des Lösungsmittelverbrauchs, die Regelung von Temperatur und Durchflussraten sowie die Gewährleistung einer konsistenten Produktgewinnung ohne Verluste oder Verunreinigungen.

Variablen wie Temperatur, pH-Wert, Lösungsmittelzusammensetzung und Bewegung beeinflussen direkt die Trennleistung, Ausbeute und Verunreinigungsprofile in Aufreinigungs- und Isolierungsprozessen.