Fallback image
Nachhaltigkeit

Colgate-Palmolive verfolgt Netto-Null-Kohlenstoff-Ziel mit intelligenter Emerson-Sensortechnologie für die Druckluftüberwachung

Unternehmen auf der ganzen Welt setzen auf Nachhaltigkeit. Beispielsweise hat Emerson kürzlich seine  Netto-Null-Ziele und entwickelt kontinuierlich innovative Initiativen – wie Greening Of Emerson, Greening By Emerson und Greening With Emerson Framework; Lenkungsausschuss für ökologische Nachhaltigkeit; Partnerschaften mit neuen Verbänden und anderen führenden Organisationen; und vieles mehr – um sie zu erreichen.

video-media
Go Boldly: Air Compressors

Emerson bietet seinen Kunden den gleichen Mehrwert. Zum Beispiel Colgate-Palmolive Company – ein S& P 100 Hersteller von Konsumgütern – gab kürzlich bekannt, dass er eine Partnerschaft mit Emerson eingeht, um bis zum Jahr 2040 Netto-Null-Kohlenstoffemissionen im Betrieb zu erreichen.

Ausgerüstet mit Daten aus den fortschrittlichen Sensortechnologien und Analysen von Emerson reduziert Colgate bereits die Verschwendung von Energie in deren Produktverpackungsanlagen. Das Unternehmen hat bereits eine Reduzierung des Energieverbrauchs um 15 % bei mehreren Zahnpasta- und Zahnbürstenverpackungslinien verzeichnet und erwartet weitere Energieeinsparungen, da die Technologie breiter eingeführt wird.

Das Projekt ist Teil des Programms von Colgate zur digitalen Transformation und nutzt die spezialisierte AVENTICS™ Pneumatiksensoren und eine IIoT-fähige Softwarearchitektur zur präzisen Überwachung des Druckluftstroms in Echtzeit, um Leckagen zu identifizieren, pneumatische Prozesse zu optimieren und die Effizienz des Luftstroms zu verbessern.

Bei der Implementierung von Colgate wurden die   AVENTICS AF2 Smart Durchflusssensor Berechnet Druckluftverbrauchsdaten mit integrierter Software, die Trends und Anomalien auf Analyse-Dashboards anzeigt, so dass Betreiber den Versorgungsdruck leicht regulieren und Leckagen erkennen können. Dank der integrierten Konnektivität des Systems lässt sich das System problemlos implementieren und bietet sofortige Einblicke auf Maschinenebene, wobei die Netzwerkfähigkeit den Weg für eine unternehmensweite Überwachung des Druckluftverbrauchs ebnet.

Angesichts der starken Abhängigkeit von Pneumatik bei der Massenproduktion von Konsumgütern trägt die Reduzierung des mit Druckluft verbundenen Energieaufwands nicht nur zu den Nachhaltigkeitsbemühungen bei, sondern auch zum allgemeinen Zustand und zur Zuverlässigkeit der Ausrüstung.

Für Colgate ist die Einsparung von Energie durch die Überwachung des Luftstroms nur die Spitze des Eisbergs. Mithilfe der Lösungen von Emerson und einer Test- und Lern-Mentalität wird das Unternehmen in der Lage sein, kostspielige Energielecks zu erkennen, seine Fertigungsprozesse zu optimieren, Lehren auf seine globale Präsenz auszuweiten und seine Nachhaltigkeits- und Geschäftsziele besser zu erreichen.