FujiFilm positioniert sich als US-weit größte CDMO im Bereich Zellkulturen
Jacob Grønnegaard von FujiFilm Diosynth Biotechnologies erläuterte beim Emerson Exchange Immerse Event, wie die einzigartigen Klonierungsverfahren des Unternehmens Zeit, Aufwand und Kosten der Projektabwicklung drastisch reduzieren. Das Ergebnis ist eine der landesweit besten medizinischen Produktionsstätten. Wir können nur hoffen, dass die Produktion von Virusimpfstoffen nicht in naher Zukunft zur Bekämpfung einer weltweiten Pandemie hochgefahren werden muss. Sollte es aber doch erneut dazu kommen, so ist man hier auf jeden Fall vorbereitet.