GSK Hamiltons Erfahrungen mit Digital Twins

Fallback image

 

Levi Merkel von GlaxoSmithKline sprach über die zahlreichen Vorteile eines Simulators für Bedienerschulungen. Nicht alle davon erschließen sich dem Betrachter auf den ersten Blick. Die Produktionseinheit zeichnet sich durch die Verwendung eines Simulators für Bedienerschulungen auf Basis der Mimic-Software von Emerson aus. Bei den Abnahmeprüfungen vor Ort und bei der Inbetriebnahme konnten bis zu 270 Stunden eingespart werden. Statt schätzungsweise 400 Stunden in der Produktionseinheit werden nun nur noch etwa 130 Stunden am Simulator benötigt.