Fallback image
Energiewirtschaft

Erneuerbar trifft auf zuverlässig: So ermöglicht eine intelligentere Software eine sauberere Stromversorgung

Die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien ist für Unternehmen, Gemeinden und Einzelpersonen auf der ganzen Welt unerlässlich. Wenn es jedoch um den großangelegten Einsatz erneuerbarer Energiequellen wie Wind und Sonne geht, ist die Zuverlässigkeit traditionell der größte Faktor, der eine breitere Akzeptanz verhindert. Für Gesellschaften, die in jedem Augenblick auf Strom angewiesen sind, ist Zuverlässigkeit schlichtweg nicht verhandelbar.

video-media
Go Boldly: Power

Mithilfe leistungsfähiger Software und unseres Automatisierungsportfolios sehen wir eine Zukunft, in der erneuerbare und zuverlässige Energie in großem Maßstab realisiert wird. Dies beginnt mit einer Neukonzeption des Kraftwerks. Bisherige physische Kraftwerke mit nur einer Energiequelle werden in „virtuelle Kraftwerke“ umgewandelt, die zahlreiche kleine Energiequellen (sogenannte verteilte Energieressourcen oder DERs) zusammenfassen. Auf diese Weise wird die Energieerzeugung in Echtzeit auf diese Quellen verteilt, um ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Stellen Sie sich ein virtuelles Kraftwerk vor, das Wind, Sonne, Wasser, Biomasse und andere saubere Energiequellen kombiniert, diese erneuerbaren Quellen nutzt, wenn sie verfügbar sind, und bei Bedarf auf Erdgas oder andere herkömmliche Ressourcen umschaltet.

Emerson verwirklicht diese Vision für unser Unternehmen und unsere Kunden. Wir haben uns vor kurzem zu Netto-Null-Emissionen verpflichtet und sind der RE100 beigetreten. Es handelt sich dabei um eine globalen Initiative, die Unternehmen zusammenbringt, die sich für 100 % erneuerbare Elektrizität einsetzen. Gleichzeitig bieten wir unseren Kunden die Lösungen, die sie für die Erzeugung erneuerbarer, zuverlässiger Energie benötigen, damit sie ihre Nachhaltigkeits- und Geschäftsziele erreichen können.

Nehmen wir zum Beispiel das Distributed Energy Resource Management System (DERMS) von AspenTech, einer Tochtergesellschaft von Emerson. Diese hochentwickelte Software ermöglicht das „virtuelle Kraftwerk“, indem sie erneuerbare Energiequellen in Echtzeit steuert, die Verfügbarkeit dezentraler Energieressourcen (DERs) prognostiziert und die Stromerzeugung wirtschaftlich optimiert, um das Netz sicher und intelligent mit zuverlässigem Strom zu versorgen.  Die Software ist derzeit betriebsbereit und bei mehreren großen nordamerikanischen Versorgungsunternehmen im Einsatz; sie ermöglicht die aktive Steuerung dezentraler Energieerzeugungsanlagen (DERs), um in den kommenden Jahren eine verstärkte und zuverlässige Nutzung erneuerbarer Energien zu gewährleisten.

Die Umstellung auf „virtuelle Kraftwerke“ schafft natürlich für die Betreiber auch eine neue Umgebung, die den Trend zu integrierten, ferngesteuerten Betriebszentralen im Gegensatz zum Management einzelner Anlagen beschleunigt. Ein zentralisierter Betrieb macht die Verwaltung von unterschiedlichen Energiequellen in großen geografischen Regionen effizienter.

Die digitale Softwareplattform von AspenTech für digitale Netze hilft Betreibern dabei, mehrere Anlagen und Energieressourcen an einem Ort zu verwalten, wodurch sie die Leistung optimieren, den Betrieb aufrechterhalten und die Stabilität des Netzes unterstützen können. Emerson arbeitet mit großen Energieversorgern weltweit zusammen, um den Betrieb geografisch verteilter erneuerbarer Energiequellen zu zentralisieren. Unsere innovative Plattform kann dazu beitragen, Hunderte von Quellen sicher mit einem zentralen Ort zu verbinden.

In Kombination mit fünf Jahrzehnten Expertise im Bereich Energie, die in das Ovation-Prozessleitsystem™ von Emerson integriert sind, können Unternehmen mit dieser zuverlässigen, innovativen Energieplattform die Zuverlässigkeit der Anlage schützen und mehr erneuerbare Energiequellen ins Netz holen.

Und das ist erst der Anfang. Durch zentralisiertes Management und Lösungen wie DERMS werden erneuerbare Energiequellen zunehmend automatisiert, was die Effizienz einer breiten Palette von Quellen wie Wind, Sonne, Wasser bis hin zu Biomasse und Energiespeicherung steigert. Indem wir die Ressourcen eines immer breiteren Spektrums an erneuerbaren Energien wirksam einsetzen, sehen wir eine Chance, den zwingenden Erfordernissen der Bereitstellung zuverlässiger und erschwinglicher erneuerbarer Energie gerecht zu werden.