Behind the Scenes: The Technology Enabling Vital Vaccines and Treatments
Pharmazeutische Industrie

Hinter den Kulissen: Die Technologie, die wichtige Impfstoffe und Behandlungen ermöglicht

Während der gesamten Pandemie standen all diejenigen im Mittelpunkt, die mit der Entwicklung von Impfstoffen und Behandlungen beauftragt waren, um die Ausbreitung und die Auswirkungen von COVID-19 zu stoppen. Und obwohl ein effektiver Impfstoff für den Wechsel in eine Welt nach COVID von entscheidender Bedeutung ist, ist er nur der erste Schritt im komplizierten Prozess der Bereitstellung lebensrettender Behandlungen für Milliarden von Menschen.

video-media
Go Boldly: Life Sciences

Nachdem ein Impfstoff hergestellt wurde, muss er richtig skaliert und produziert sowie sicher transportiert werden. Dies sind ebenso wichtige Aufgaben für die erfolgreiche Bewältigung einer globalen Pandemie. Und deshalb verlassen sich Unternehmen auf fortschrittliche Automatisierungstechnologie, die hinter den Kulissen arbeitet, um Behandlungen von der Konzeption über die Ausarbeitung bis hin zum Konsum zu entwickeln und zu schützen.

Als führendes Automatisierungsunternehmen in der Life Science-Industrie unterstützte Emerson pharmazeutische Unternehmen und andere Organisationen im Gesundheitswesen bei der schnelleren Forschung, Entwicklung und Bereitstellung lebensrettender COVID-19-Behandlungen.

Die Automatisierung hat sich schnell zum unbesungenen Helden für die pharmazeutische Fertigung entwickelt. In einer unerlässlichen Kombination aus Sicherheit und Skalierbarkeit, bei gleichzeitiger Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, arbeiten fortschrittliche Automatisierungssysteme und Software zusammen, um einen Impfstoff von kleinen Chargen in einem Labor bis hin zur globalen Großproduktion zu entwickeln. Diese Technologien tragen auch dazu bei, eine gleichbleibende Qualität und eine schnelle Produktion für eine raschere Therapiefreigabe zu gewährleisten, und das zu geringeren Kosten, da weniger Fertigungsprüfungen und manuelle Prozesse erforderlich sind.

Die Electronic-Marshalling- und Plug-and-Play-Technologien von Emerson beispielsweise reduzieren Zeit und Kosten bei der Anlageninstallation und Verbindung. So können neue oder erweiterte Einrichtungen schneller ans Netz gehen. Sie helfen auch bei der sicheren Integration von Systemen zur Gewährleistung der Datenintegrität und ermöglichen es Unternehmen auf elektronischen Weg, immer strengere Anforderungen an die Berichterstattung zu erfüllen.

Emerson arbeitet mit zahlreichen Arzneimittelherstellern auf der ganzen Welt zusammen, um bestehende Anlagen und Produktlinien so einzurichten, dass Medikamente schneller zu den Patienten gelangen. Mit Expertise im Automatisierungsbereich unterstützt Emerson Unternehmen beim Schreiben, Testen, Installieren, Validieren und Inbetriebnehmen der Automatisierungssoftware, die es ermöglicht, wichtige Medizin sicher auf den Markt zu bringen.

Neben den Erfolgen in der Arzneimittelherstellung hat Emerson bedeutende Investitionen und Akquisitionen getätigt, um den gesamten Produktentwicklungszyklus abzudecken. Diese strategischen Schritte haben Emerson in die Lage versetzt, Software zu entwickeln, die problemlos verschiedene Aufgaben erfüllen kann: umfangreiche Fertigungsprozesse, Optimierung von Modellierungssoftware für die Planung und Kapazitätsoptimierung, Lieferung erweiterter Analysen zur Optimierung der Anlagenperformance und zur Eliminierung von Produktionsausfällen sowie die Herstellung digitaler Simulationssoftware zur Schulung von Bedienpersonal.