Neue Edge-Lösungen von Emerson vereinfachen die Erstellung fortschrittlicher IIoT-Anwendungen
Das PACSystems™ Edge Solutions Portfolio bietet anwendungsspezifische Pakete zur Reduzierung der für die Integration, Entwicklung und Validierung von IIoT-Projekten erforderlichen Zeit. Hochauflösendes Bild
Edge-Lösungen von Emerson nutzen Movicon™.NExT, WebHMI, Connext OPC UA Server und die PACEdge™ Plattform in optimierten Paketen, um leistungsstarke und flexible Konnektivität, Visualisierung sowie cloudbasierte Tools bereitzustellen. Hochauflösendes Bild
Einsatzbereite PACSystems™ Edge Solutions unterstützen OEM-Hersteller und Anwender bei der schnellen Konfiguration und Implementierung fortschrittlicher Edge-Computing-, Visualisierungs- und IIoT-Technologie.
CHARLOTTESVILLE, Virginia (18. Januar 2022) – Emerson gab heute die Einführung der PACSystems™ Edge Solutions bekannt, ein neues Portfolio von schlüsselfertigen industriellen Edge-Hardware- und -Softwarelösungen. Edge Solutions vereinfachen die Auswahl und Implementierung, um Erstausrüster (OEM-Hersteller), Systemintegratoren und Endanwender bei der Reduzierung der für die Integration, Entwicklung und Validierung von Projekten zur digitalen Transformation erforderlichen Zeit zu unterstützen. Das Portfolio bietet eine skalierbare Reihe von Edge-Funktionen in anwendungsspezifischen Paketen, die von Konnektivität und Rechenleistung mit geringem Platzbedarf bis zu anlagenweiter Analytik und Überwachung reichen. Die Lösungen ermöglichen es dem Personal in der Lebensmittelbranche, in Industriemaschinen, erneuerbaren Energien und anderen Branchen, kritische Daten und Analysen direkt vor Ort, an ihrem Arbeitsplatz, zu erfassen und zu visualisieren, so dass sie den Betrieb hinsichtlich maximaler Betriebszeit und Effizienz optimieren und proaktiv aufrechterhalten können.
Hersteller sind mit zahlreichen Optionen hinsichtlich Edge-Hardware und -Software konfrontiert, was es schwierig macht, effektive IIoT-Lösungen zusammenzustellen, um die Daten am Edge für eine gründliche Analyse sammeln und verarbeiten zu können und letztlich eine Optimierung der Produktivität, des Energieverbrauchs und des Maschinenzustands zu erzielen. PACSystems Edge Solutions sind vollständig lizenzierte und optimierte Kombinationen der Edge- und IIoT-Software und Computer-Hardware von Emerson, die den Zeitaufwand und die Komplexität bei der Auswahl, Konfiguration und Unterstützung von Edge-Lösungen deutlich reduzieren. Endanwender erhalten schnelleren Zugriff und Einblicke in Daten aus unterschiedlichsten und schwer zugänglichen Quellen des gesamten Produktionsprozesses, was zu schnelleren Ergebnissen führt. OEM-Hersteller können damit den Zustand von Maschinen sicher und proaktiv überwachen, die Bereitstellung und Darstellung entscheidungsrelevanter Performancedaten verbessern und Bediener über potenzielle Probleme informieren, bevor diese zu Stillstandszeiten führen.
„Der Zugriff auf kritische Daten und Analysen direkt am Entstehungsort befähigt das Anlagenpersonal zu schnelleren, fundierteren Maßnahmen zur Verbesserung der Produktion“, sagte Sabee Mitra, Group President für Systeme und Lösungen von Emerson. „PACSystems Edge Solutions ermöglicht Einblicke in beliebige industrielle Anwendungen mit einer speicherprogrammierbaren Steuerung und befähigt Bediener, gezielte Eingriffe in Produktionsprozesse vorzunehmen, unter Beibehaltung der Skalierbarkeit.“
Die neuen Edge-Lösungen von Emerson nutzen Movicon™.NExT, WebHMI, Connext OPC UA Server und die PACEdge™ Plattform in optimierten Softwarepaketen, um leistungsstarke und flexible Konnektivität, Visualisierung sowie Cloud-fähige Werkzeuge bereitzustellen. Anwender können sich mit beliebigen Feldgeräten oder Leitsystemen verbinden, um fortschrittliche Edge-Computing-, Anlagen- sowie Energieanalyse- und Überwachungssysteme zu implementieren. Die so gewonnenen Daten werden auf einer einzigen, von der Maschinen- bis zur Unternehmensebene gemeinsam genutzten Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) angezeigt.
Einzelne anwendungsspezifische PACSystems Edge Solutions können nahtlos miteinander verbunden werden, ohne die Skalierbarkeit über die gesamte Plattform zu reduzieren. Da Unternehmen mit einer einzigen Anwendung beginnen und den weiteren Ausbau basierend auf zukünftigen Anforderungen vornehmen können, wird der Nutzen bereits installierter Lösungen auf einfache Weise gesteigert. Dazu gehören:
- RXi HMI: Verbessert den Einblick in Maschinenbetrieb und -performance und bietet Bedienern schnellen Zugriff auf kritische Informationen.
- RXi Edge Computing: Erfasst Daten aus beliebigen Quellen, um Echtzeit-Einblicke bereitzustellen und maschinelles Lernen zu ermöglichen, die dem zuständigen Personal sofort zur Verfügung stehen, um die Entscheidungsfindung zu verbessern.
- RX3i Edge Controller: Ermöglicht die Optimierung von Prozessen in Echtzeit durch deterministische Steuerungen und maschinelle Intelligenz in einem einzigen Gerät.
- RXi Edge Analytics: Vereinfacht den Zugriff und die Sichtbarkeit der Produktivität, Performance und des Energieverbrauchs von Anlagen mithilfe intuitiver, vorkonfigurierter Analysen.
- RXi Supervisor: Verbindet Anlagenkomponenten und Fertigungsdaten in einer umfassenden Echtzeitansicht des gesamten Produktionsprozesses mit der Möglichkeit, diese von jedem beliebigen Ort mit Internetzugang aus einzusehen. Endanwender, Systemintegratoren und OEMs profitieren gleichermaßen von einer beschleunigten Anwendungsentwicklung und der sicheren, offenen Konnektivität vom Gerät bis zur Cloud, die dazu beiträgt, die IIoT-Anforderungen von Ingenieuren und Bedienern zu erfüllen und die erforderliche Flexibilität zur Unterstützung künftiger OT- und IT-Integrationen zu gewährleisten.
Weitere Informationen über PACSystems Edge Solutions finden Sie unter https://www.emerson.com/PACSystems-Edge.
Medien:
- Ansprechpartner: Weltweite Medienkontakte von Emerson
Zusätzliche Informationsquellen:
- Schließen Sie sich der Emerson Exchange 365 Community an
- Nehmen Sie Kontakt zu Emerson auf über X Facebook LinkedIn YouTube
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.