Emerson stellt Architekturvision für „grenzenlose Automatisierung“ vor

Industrial Automation Architecture now vs. Future diagram

Emerson hat auf der Emerson Exchange am Montag seine Vision einer neuen Software-definierten Automatisierungsarchitektur für die Katalyse der modernen Herstellung der Zukunft vorgestellt. Hochauflösendes Bild

Software-zentrierte Architektur zur Demokratisierung von Daten und zur Förderung von Innovationen

AUSTIN, Texas (24. Oktober 2022) – Das globale Technologie- und Software-Unternehmen Emerson (NYSE: EMR), das mit seinem digitalen Ökosystem Plantweb™ umfassende und branchenführende Erfahrung im Bereich Automatisierung erlangen konnte, hat heute deren Vision einer neuen Software-definierten Automatisierungsarchitektur für die Katalyse der modernen Herstellung der Zukunft vorgestellt.

Diese neue Generation der Architektur befähigt Unternehmen, mit „grenzenloser Automatisierung“ Betriebstechnik (Operational Technology, OT) und Informationstechnik (IT) nahtlos und einfach über das gesamte Unternehmen hinweg zu verwalten, zu vernetzen und bereitzustellen. Das freie und sichere Verschieben von Daten innerhalb der OT- und IT-Domains, die vom intelligenten Feld über das Edge bis hin zur Cloud reichen, ermöglicht die unternehmensweite Optimierung der Betriebs- und Geschäftsleistung.

Emerson, das auf jahrzehntelange Führungsposition im Bereich der Automatisierung durch sein herausragendes PlantWeb digitales Ökosystem zurückblicken kann, stellte heute auf seiner Emerson Exchange, an der fast 3.000 Industrieexperten teilnahmen, diese Vision vor, um neue Möglichkeiten zur Optimierung der Geschäfts- und Nachhaltigkeitsleistung durch fortschrittliche Automatisierung zu diskutieren. Diese Vision folgt auf die jüngste Erweiterung von PlantWeb durch Emerson mit dem Industriesoftware-Portfolio von Aspen Tech.

„Der Industriesektor befindet sich in einem Schlüsselmoment, da die sich überschneidenden Prioritäten Sicherheit, Produktivität und Nachhaltigkeit eine Entscheidung zwischen einer traditionellen Vorgehensweise und der von Technologie angetriebenen Vision der Zukunft erzwingen“, weiß Mark Bulanda, Executive President des Bereichs Automation Solutions von Emerson. „Als führendes Unternehmen im Bereich Automatisierung und mit den expandierenden Software-Fähigkeiten von AspenTech ist Emerson gut aufgestellt, um unsere Industriekunden auf dem Weg in eine digitale Zukunft zu unterstützen.“

Die derzeit weltweit in den wichtigsten Industrien verwendete Automatisierungsarchitektur wurde speziell entwickelt, um Betriebsdaten von Hardware- und Software-Systemen zu isolieren. Dieser isolierte Ansatz mit Datensilos stellt ein Hindernis für die bedeutsame Nutzung der Daten dar, da getrennte Ebenen der Automatisierung (wie Sensoren und Software, Cloud-basierte Anwendungen und künstliche Intelligenz) den Datenzugriff zwischen den Ebenen blockieren.

Die optimale Nutzung der Automatisierung erfordert sicheren OT-Datenzugriff, damit Daten über verschiedene Ebenen hinweg verarbeitet werden können und eine gleichzeitige Optimierung von Prozessen, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit ermöglichen. Neue Technologien und Anwendungen in Kombination mit Marktbedürfnissen, z. B. „digital erzeugte“ Unternehmen, dezentralisierte Betriebsmodelle und der Trend hin zu selbstoptimierenden Anlagen, verlangen nach neuen Automatisierungsparadigmen: Eine einheitliche Software-Umgebung soll Daten über das gesamte Unternehmen hinweg mühelos streamen − wann und wo auch immer sie gebraucht werden.

Die auf der Konferenz von Emerson beschriebene Software-definierte, datenzentrierte und App-fähige Architektur kann kritische Daten leichter „demokratisieren“. Diese Automatisierungsarchitektur kann Daten leichter von Geräten und modernen Edge-basierten Technologiekontrollsystemen erfassen und sicher an das Cloud-basierte Unternehmen von heute übertragen, wo sie für Analysen, Trendentwicklung und Prognosen verwendet werden. Dies ermöglicht eine enge Zusammenarbeit zwischen IT und OT.

„Emerson ist seit nunmehr vierzig Jahren führend, was innovative Entwicklung im Bereich industrielle Automatisierung angeht, und so soll es auch bleiben“, sagt Peter Zornio, Chief Technology Officer des Geschäftsbereichs Automation Solutions von Emerson. „Der Wechsel zu einer Software-definierten Architektur von Cloud, Edge und intelligentem Feld eliminiert Funktions- und Architektur-Silos, so dass eine Plattform für quasi grenzenlose Automatisierung geschaffen werden kann. Eine solche Plattform ist erforderlich, um die Vorzüge, die uns die digitale Transformation von Anwendungen und Programmen verspricht, voll auszuschöpfen.“

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.