Emersons erster Power-over-Ethernet-Messumformer unterstützt die Kunden bei Upgrades und Nachrüstungen
Der Small Form Factor des Micro Motion 1600 Coriolis Messumformer mit fortschrittlicher Software ist eine kostengünstige und skalierbare Power-over-Ethernet-Lösung zur Verbesserung der Prozesseffizienz. Hochauflösendes Bild
Mit kleinem Formfaktor und fortschrittlicher Software ist der Micro Motion 1600 Coriolis Messumformer eine kostengünstige und skalierbare PoE-Lösung zur Verbesserung der Prozesseffizienz
BOULDER, Colorado(18. Oktober 2022) – Emerson gab heute die Einführung seines ersten Power-over-Ethernet (PoE) Coriolis Durchflussmessgeräts für die Lebensmittel, Life Sciences und chemische Industrie bekannt. Der Micro Motion 1600 Coriolis Messumformer ist eine skalierbare Lösung für Anlagen, die schrittweise zur Fernerfassung, Fernüberwachung und Fernkonfiguration von Durchflussdaten übergehen möchten.
Mit herkömmlichem Ethernet, optionalem PoE und einem zusätzlichen lizenzierbaren konfigurierbaren Ausgang ist der 1600 eine leistungsstarke Lösung für Kunden, die ein Durchflussmessgerät suchen, das mit ihrem Prozess wächst und sich leicht in ein Leitsystem integrieren lässt.
PoE kann sowohl Stromversorgung als auch Daten über ein einziges Ethernet-Kabel bereitstellen. Dies bedeutet, dass keine neuen Kabel verlegt werden müssen und Kunden Einsparungen von bis zu 50 % bei den Installations- und Wartungskosten erzielen können. Die Micro Motion 1600 Auswerteelektronik kann je nach Verfügbarkeit der Verkabelung ausschließlich mittels PoE betrieben werden oder mit einem separaten Gleichstromeingang spezifiziert werden. Das Modell 1600 ist der kleinste PoE Coriolis Messumformer auf dem Markt und in Aluminium oder für hygienische Anwendungen in Edelstahl erhältlich. Die kompakte Größe und die leichte Konstruktion sind ein zusätzlicher platzsparender Vorteil für Skid-Konstrukteure.
Der Messumformer ist mit einem mehrsprachigen, vierzeiligen lokalen Bedieninterface (LOI), einer Suite fortschrittlicher Softwarelösungen wie Smart Meter Verification, Data Historian, Konzentrationsmessung und Erweiterte Phasenmessung sowie einem zusätzlichen, lizenzierbaren Kanal, der für Analog-, Frequenz- oder Binärausgang konfiguriert werden kann, und einem USB-C-Service Port ausgestattet. Die zuverlässigen, qualitativ hochwertigen Daten, die er sammelt, sorgen für eine höhere Prozesseffizienz, wodurch Produkt- und Prozessabfälle minimiert werden, Emissionen reduziert werden, indem Ereignisse im Bereich der Gaseinschlüsse sichtbar werden, und der Stromverbrauch effizienter wird.
„Der Micro Motion 1600 Messumformer bietet Kunden ein zweckspezifisches Gerät hinsichtlich Formfaktor und Fähigkeiten entsprechend den Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Life Sciences, die nach effizienteren, zuverlässigeren und nachhaltigeren Betriebsabläufen streben“, sagte Melissa Steigler, Direktorin für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie bei Emerson.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Teil der Emerson Exchange 365 Community werden
- Mit Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube verbinden
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.