Emerson beschleunigt und vereinfacht die Anlagenautomatisierung mit der neuesten Version der leistungsstarken SCADA-basierten Software

Fallback image

Movicon.NExT 4.2 ist eine Software, die für eine einfache Verbindung mit beliebigen Feldgeräten und Leit- oder Unternehmenssystemen entwickelt wurde und Anwendern und OEMs die Daten und Einblicke bietet, die zum Erreichen operativer Spitzenleistungen erforderlich sind. Hochauflösendes Bild

Das modulare, skalierbare Movicon.NExT 4.2 basiert auf einem offenen Framework, verbessert die Leistung, senkt die Bereitstellungskosten, bietet moderne Grafikfunktionen und mehr

CHARLOTTESVILLE, Virginia (19. Oktober 2022) – Emerson kündigte heute die neue Version seiner fortschrittlichen Automatisierungsplattform Movicon.NExT™ 4.2 an, die die nächste Stufe in Bezug auf Leistung, Transparenz, Konnektivität und Benutzerfreundlichkeit Ihrer Anlage erreicht. Die Software ist so konzipiert, dass sie problemlos mit jedem Feldgerät und Leit- oder Unternehmenssystem kommunizieren kann. Anwender und OEMs stellen die Daten und Erkenntnisse bereit, die sie benötigen, um Operational Excellence in einer Vielzahl von Anwendungen zu erzielen. Dazu gehören diskrete und hybride Fertigung, z. B. Lebensmittel, Getränke und verpackte Konsumgüter sowie Energie, Infrastruktur, Gebäudeautomation und Maschinenautomatisierung.

Movicon.NExT 4.2 ist eine flexible, modulare Plattform, die eine lokale HMI-, Überwachungs- und Analysefähigkeit bietet, die von kleinen IIoT- oder WebHMI-Anwendungen auf Embedded-Linux-Geräten bis hin zu großen Windows-Serversystemen® reicht. So können Anwender Nachhaltigkeits- und Leistungsverbesserungen schrittweise auf einfache und kosteneffiziente Weise erzielen.

„Erstausrüster und industrielle Anwender stehen heute vor neuen Herausforderungen, wie z. B. dem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, der Forderung nach höherer Produktivität und Produktionsgeschwindigkeit sowie Energieeinsparung“, sagte Jeff Householder, President des Geschäftsbereichs Maschinenautomatisierungslösungen von Emerson. "Movicon.NExT 4.2 bietet die skalierbare, bedienerfreundliche Technologie, die sie benötigen, um fortschrittliche Automatisierungslösungen zu entwickeln, die die Produktivität verbessern, Ausfallzeiten reduzieren und die Entwicklungszeit verkürzen."

Die Plattform Movicon.NExT 4.2 ermöglicht es Kunden, dank einer Reihe neuer Funktionen, darunter eine höhere Leistung, IEC 62443-3-3-Zertifizierung für erhöhte Cybersicherheit und neue flache Objekte für höhere Effizienz, schneller und sicher Lösungen zu entwickeln. Außerdem ermöglicht die Plattform eine schnelle Anwendungsentwicklung, ohne dass spezielle Kenntnisse oder kundenspezifische Konfigurationen erforderlich sind.

Alle Movicon.NExT-Module, Movicon WebHMI, NExT.AR und Pro.Lean wurden ebenfalls verbessert. Dazu gehören Verbesserungen der Konnektivität zur Stärkung der Kommunikation, neue Optionen zur Erleichterung der Lizenzierung, Unterstützung von Rezepten gemäß Code of Federal Regulations (CFR) Titel 21 für eine höhere Benutzerfreundlichkeit und Alarmmeldungen zur Reduzierung der Infrastrukturkosten. Zu den erweiterten visuellen Fähigkeiten von WebHMI gehört das Hinzufügen verschiedener anpassbarer Objekte, um die Benutzerfreundlichkeit für Entwickler weiter zu verbessern.

Die NexT.AR Augmented Reality-Lösung enthält jetzt eine neue Zoom-Funktion, die es dem Personal ermöglicht, auf bisher unerreichbare Anlagen zuzugreifen und so die Wartungskosten zu senken. Das Produktivitätsanalysemodul Movicon Pro.Lean verfügt jetzt über eine Reihe von Weiterentwicklungen, die das Navigieren in den OEE-Kennzahlen, die Verwaltung von Zeitplänen und die Verbesserung des Ausschussmanagements erleichtern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.Emerson.com/Movicon und in den Versionshinweisen hier.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.