Neue E/A-Schnittstellensoftware von Emerson trägt zur Zukunftssicherheit von Betriebsabläufen bei und reduziert die Modernisierungskosten um bis zu 40 %

Fallback image

Mittels DeltaV™ IO.CONNECT können Unternehmen ihre Leistung durch die Aufrüstung auf ein moderneres Leitsystem verbessern und gleichzeitig die Investitionsausgaben verwalten und Risiken mindern, indem sie ihre E/A-Investitionen beibehalten. Hochauflösendes Bild

DeltaV IO.CONNECT ermöglicht es Herstellern, die bestehende E/A-Infrastruktur beizubehalten, Ausfallzeiten zu verkürzen, die Kapitalrendite zu beschleunigen und die Flexibilität der Investitionen zu erhöhen.

AUSTIN, Texas (12. Oktober 2022) – Emerson, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Software und Engineering, hat DeltaV™ IO.CONNECT auf den Markt gebracht, ein neuer Abonnement-Softwareservice, der entwickelt wurde, um die Modernisierung von Anlagen mit einem offenen Architekturpfad zu vereinfachen, der den Übergang zu effizienteren Steuerungsschemata ermöglicht, ohne die bestehende Infrastruktur komplett überarbeiten zu müssen. In einer herkömmlichen Anlage mit zehntausenden E/A-Punkten und vielen Controllern kann dies hunderte oder tausende Arbeitsstunden und bis zu 40 % des Kapitals einsparen, das für ein komplettes Upgrade erforderlich wäre.

Viele Anlagen, die noch Steuerungssysteme von vor zwanzig oder dreißig Jahren verwenden, sind nicht in der Lage, die Vorteile moderner, digitaler Technologien zur Optimierung des Betriebs und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit zu nutzen. Die Modernisierung dieser Systeme wird durch den hohen Zeit-, Arbeits- und Kapitalaufwand erschwert, der erforderlich ist, um die alte Verkabelung, die Abschlüsse und andere Infrastruktur, auf der sie aufgebaut sind, umzurüsten, sodass die Anlagen an alte Steuerungstechnologien und teure Serviceverträge "gebunden" bleiben.

DeltaV IO.CONNECT bietet einen schnelleren, einfacheren und kostengünstigeren Weg, um alte Systeme durch ein neues dezentrales DeltaV Prozessleitsystem zu ersetzen, während die bestehende E/A-Infrastruktur beibehalten wird. Die Lösung wird als Abonnement-Softwarekomponente des Guardian™ Support von Emerson bereitgestellt. Dies hilft Anlagen, immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, strategische Ziele zu erreichen und Geschäftsanforderungen mit zukunftssicherem Betrieb zu erfüllen. Zur Konfiguration und Wartung der E/A ist keine Legacy-Software erforderlich.

Durch die Beibehaltung der vorhandenen E/A und unveränderter Verkabelung können Anlagenbetreiber die Zeit für die Umstellung auf ein neues System um mehr als 90 % verkürzen, wodurch die Produktion aufrechterhalten, Risiken reduziert und Stillstandszeiten minimiert werden. Sobald die Schnittstelle installiert ist und die Anlage neue Steuerungstechnologien einsetzt, können Techniker die E/A nach ihrem bevorzugten Zeitplan während des Anlagenbetriebs aktualisieren. Das verlagert frühere Investitionen in das Betriebsbudget und ermöglicht eine sofortige Kapitalrendite durch verbesserte Prozesssteuerungsleistung.

"Für die zahlreichen Anlagen, die noch ältere Anlagen betreiben, sind viele Best Practices für mehr Transparenz und bessere Leistung unerreichbar", sagte Claudio Fayad, Vice President of Technology für den Bereich Prozesssysteme und Prozesslösungen von Emerson.

„Außerdem erreichen viele der ältesten Systeme das Ende ihres Produktlebenszyklus, so dass einige Anlagen innerhalb eines sehr engen Zeitplans modernisiert werden müssen. DeltaV IO.CONNECT ermöglicht es Industriebetrieben, ein digitales Leitsystem mit allen benötigten fortschrittlichen Automatisierungsfunktionen zu wählen und gleichzeitig in ihrem eigenen Tempo zu skalieren, um übergangsbedingte Ausfälle und Investitionsausgaben besser bewältigen zu können", sagte Fayad.

DeltaV E/A. CONNECT wird auf der Emerson Global Users Exchangevom 24. bis 28. Oktober 2022 in Grapevine, Texas, zu sehen sein.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.