Emerson verbessert Druckmessumformer für schnellere und intuitive Bedienung

Fallback image

Die leistungsfähigen neuen Funktionen machen den Rosemount 3051 benutzerfreundlicher, bieten mehr Einblicke und zusätzliche Diagnosemöglichkeiten. So gelingen schnellere Inbetriebnahme, Wartung sowie Störungsanalyse und Fehlerbeseitigung. Hochauflösendes Bild

Neue Leistungsmerkmale der Rosemount 3051 Druckmessumformer bieten mobile, reaktionsschnelle Konnektivität, höhere Effizienz machen Anlagen sicherer

SHAKOPEE, Minnesota (7. November 2022) – Emerson hat heute den verbesserten Rosemount™ 3051 Druckmessumformer vorgestellt. Das Gerät, dem Anwender bereits seit mehr als drei Jahrzehnten vertrauen, wurde mit neuen Leistungsmerkmalen ausgestattet. Leistungsfähige neue Funktionen machen den Rosemount 3051 benutzerfreundlicher, bieten mehr Einblicke und zusätzliche Diagnosemöglichkeiten. So gelingen schnellere Inbetriebnahme, Wartung sowie Störungsanalyse und -beseitigung. Der Rosemount 3051 liefert die gleiche Zuverlässigkeit und Qualität, die Kunden von Emerson erwarten, jetzt jedoch mit moderneren Funktionen, die Teams dabei helfen, ihre Effizienz, die Anlagensicherheit und die Rentabilität des Gesamtbetriebs zu erhöhen. 

Die neu gestalteten Benutzeroberflächen des Rosemount 3051 Druckmessumformers bieten eine einfachere, aufgabenbasierte Menüstruktur mit bekannter Navigation durch Host- und Konfigurations-Tools für eine schnellere und intuitivere Bedienung. Das neue, kontrastreiche, grafische und hintergrundbeleuchtete Display kann in acht verschiedenen Sprachen betrieben werden, und seine visuellen Symbole geben einen besseren Einblick in den Druckmessumformerstatus für eine intuitivere Bedienung. 

Die neue Bluetooth® Wireless-Technologie vereinfacht Konfigurations- und Serviceaufgaben, ohne dass eine physische Verbindung zu einem Gerät hergestellt werden muss. Die Wartung wird somit sicherer, weil das Besteigen von Leitern oder Tanks, das Einholen von Genehmigungen für Heißarbeiten oder das Betreten von Gefahrenbereichen entfällt. Mit nur wenigen einfachen Eingaben und einem eingebauten Passwortschutz erhalten Benutzer eine verschlüsselte Datenverbindung vom Messumformer zum mobilen oder Konfigurationsgerät.

Weitere Messumformer-Upgrades bieten Funktionen, die bisher auf Durchflussmesser und Füllstandsmessgeräte beschränkt waren. Jetzt können Bediener das Gerät einfach so konfigurieren, dass es sowohl die Durchflussrate als auch den Gesamtdurchfluss misst. Ein integrierter Konfigurator zur Einrichtung der Füllstandsausgaben vereinfacht die Füllstandsmessungen. Volumenmessungen sind auch für gängige Tankformen oder sogar kundenspezifische Tanks möglich, für die eine Linearisierungstabelle erforderlich ist.

Die integrierten Diagnosefunktionen des Rosemount 3051 helfen bei der Erkennung von Problemen in elektrischen Messkreisen und Impulsleitungen. So können Probleme erkannt werden, die dazu führen könnten, dass das Steuerungssystem falsche Messwerte erhält, was potenzielle sicherheits- und qualitätsgefährdende Entscheidungen erfordert. Alle Diagnoseereignisse werden im integrierten Diagnoseprotokoll aufgezeichnet, so dass der Anwender auch bei nicht verbundenem Gerät immer über den Gerätestatus informiert ist. Diese Leistungsmerkmale helfen Servicetechnikern durch frühzeitige Erkennung, potenzielle Probleme zu beseitigen, bevor sie die Sicherheit von Menschen, den Betrieb und die Umwelt gefährden.

Anwender von heute erwarten, dass Technik intuitiv, mobil und reaktionsschnell ist. Mit verbesserten grafischen Anzeigen, kabelloser Bluetooth-Technologie und insgesamt besserer Benutzerfreundlichkeit erfüllt der Rosemount 3051 Druckmessumformer von Emerson die Erwartungen an die Modernisierung von Betriebsabläufen und macht die Interaktion mit Feldgeräten sicherer sowie die Verwaltung von Wartung und Service effizienter.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:

  • Schließen Sie sich der Emerson Exchange 365 Community an
  • Verbinden Sie sich mit Emerson bei X Facebook LinkedIn YouTube

Über Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die essenziellen Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter Emerson.com.