Die neue Analytics-Software von Emerson automatisiert Überwachung und Berichterstattung von Versorgungsunternehmen für Clean-in-Place-Anwendungen

Fallback image

Mithilfe von CIP Utilities & Automated Reporting Analytics können Anlagenmanager, -betreiber und -instandhalter, Prozess- und Versorgungsdaten in verwertbare Erkenntnisse für Branchen und Umgebungen umwandeln, die Clean- und Steam-in-Place-Verfahren einsetzen. Hochauflösendes Bild

Technologie ersetzt fehleranfällige manuelle Aufzeichnungen und überwacht Energie- und Betriebsmittelparameter, um die Effizienz und Produktivität zu verbessern

FLORHAM PARK, New Jersey (Nov. 22, 2022) – – Emerson gab heute die Einführung seines neuen Clean In Place (CIP) Utilities and Automated Reporting Analytics Softwarepakets bekannt, das über PACEdge™ und Movicon™ Plattformen auf einem industriellen Edge-Control-Gerät bereitgestellt werden kann. Die Software unterstützt die digitale Transformation manueller und halbautomatischer Systeme durch Optimierung des Verbrauchs von Betriebsmitteln, Benchmark-Vergleiche mit bekannten Zyklen und die Erstellung automatisierter Berichte. Die dabei gewonnenen Informationen können zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung der Produktivität in einem einzelnen System oder in einer gesamten Anlage verwendet werden.

Das CIP Versorgungsunternehmen und Das Automated Reporting Analytics Paket kombiniert die tiefgreifende Anwendungserfahrung und Branchenkenntnis von Emerson mit fortschrittlicher Technologie, um Prozess- und Versorgungsdaten in umsetzbare Erkenntnisse für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie andere Umgebungen umzuwandeln, in denen Clean- und Steam-in-Place-Verfahren zum Einsatz kommen. 

Ausgestattet mit den von der Software bereitgestellten Daten und Analysen können Betriebsleiter, Bediener und Wartungspersonal die Informationen auf einem Dashboard anzeigen und die Erkenntnisse mit Nachhaltigkeitsbeauftragten und anderen Stakeholdern teilen, um ihre CIP-Zyklen zu optimieren. Das Softwarepaket kann angepasst und in ein bestehendes System integriert werden. Alternativ kann Emerson eine schlüsselfertige Lösung mit Hardware, Instrumentierung, Ventilen und Analytik bereitstellen.

Clean-in-Place-Systeme sind ein zentraler Bestandteil der Lebensmittel- und Getränkeherstellung zur Reinigung und Desinfizierung von internen Rohrleitungen, Tanks und Maschinen zwischen Produktläufen. Diese Systeme unterstützen Anlagenbetreiber bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Gewährleistung von Produktqualität und -sicherheit. CIP-Versorgungseinheiten, die nicht über Sensoren und Analysesoftware verfügen, erfordern die Erfassung manueller Berichte. Dies kann zeitaufwändig und fehleranfällig sein, insbesondere wenn Daten von Hand in Berichte übertragen werden. Diese Versorgungseinheiten können auch mit unnötig langen voreingestellten Zyklen laufen und mehr Zeit und Ressourcen verbrauchen, als für eine effektive Reinigung erforderlich sind. 

Im Vergleich dazu verbrauchen digital transformierte und optimierte CIP-Prozesse nur die Zeit, Medien, Wasser, Energie und den Arbeitsaufwand, die für eine effektive Reinigung erforderlich sind, wodurch Abfall deutlich reduziert und die Produktionszeit verlängert wird. 

"Lebensmittel- und Getränkehersteller wenden in der Regel etwa 30% ihrer Betriebskosten für Clean-in-Place-Betriebsabläufe auf. Außerdem verlieren sie Zeit zwischen Produktwechseln und geben zwischen 20 000 und 40 000 USD in Personalkosten für manuelle Berichterstattung aus“, sagte Amit Patel, Direktor für digitale Transformation der diskreten und industriellen Fertigung bei Emerson. "Das neue Softwarepaket CIP Utilities and Automated Reporting Analytics von Emerson sammelt und analysiert Daten in Echtzeit und stellt sie als Bericht dar. Dadurch erhalten Werksleiter, CIP-Bediener, Wartungspersonal und Nachhaltigkeitsbeauftragte die umsetzbaren Erkenntnisse, um die Waschzykluseinstellungen, einschließlich Dauer und Mediennutzung, für maximale Effizienz und Produktivität zu optimieren." 

Das CIP Versorgungsunternehmen und Das Softwarepaket "Automated Reporting Analytics" kann CIP-Betreibern helfen, den Energieverbrauch, den Wasserverbrauch und den Ressourcenbedarf besser zu verstehen und zu prognostizieren. Generierte Berichte können verwendet werden, um die Einhaltung von Vorschriften einzuhalten, Systemwartungen zu planen, Stillstandszeiten zu planen und Medienlieferungen zu bestellen, und tiefgreifende Analysen können verwendet werden, um Erkenntnisse und Trends zu identifizieren, die vorausschauende Wartungspläne unterstützen und die Standardisierung von CIP-Prozessen in Produktionsanlagen erleichtern. 

Die agnostische Software ist mit allen CIP-Geräten kompatibel, was Hersteller in die Lage versetzt, die Digitalisierung ihrer Systeme unabhängig von der Phase der digitalen Transformation zu steuern und einzelne oder alle Komponenten von Emerson zu integrieren und die Lösung an ihre Anforderungen anzupassen.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.