Neue Ventile von Emerson bieten proportionale Durchflussregelung in Anwendungen, die hohe Genauigkeit erfordern

Fallback image

ASCO Proportionalventile der Serie 209 bieten überragende Genauigkeit, Durchflussregelung und Leistungsaufnahme für Medizinprodukte, Wasserstoffpumpen, Lebensmitteltechnik und mehr. Hochauflösendes Bild

ASCO Proportionalventile der Serie 209 bieten überragende Genauigkeit, Durchflussregelung und Leistungsaufnahme für Medizinprodukte, Wasserstoffpumpen, Lebensmitteltechnik und mehr

FLORHAM PARK, New Jersey (14. Dezember 2022) – Emerson gab heute die Einführung des ASCO™ Proportionalventils der Serie 209 für Durchflussanwendungen bekannt. Diese Ventile erfüllen höchste Maßstäbe für Genauigkeit, Druckstufen, Durchflusskennlinien und Energieeffizienz in einer zweckbestimmten, kompakten Bauweise. Mit dieser Kombination aus Größe und Leistung ermöglichen die Ventile der Baureihe 209 den Anwendern, den Durchfluss von Medien in einer Vielzahl von Geräten präzise zu regulieren, die hohe Leistungsanforderungen erfüllen, wie sie beispielsweise in der Medizintechnik, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik (HLK) zu finden sind. 

Genauigkeit, Ansprechzeit und Reproduzierbarkeit sind entscheidend bei hochpräzisen Durchflussregelung-Anwendungen, wie z. B. der Steuerung der Werkzeuggeschwindigkeit in Zahnarztstühlen, des Dampfdurchflusses in Kaffeemaschinen, des Wasserdurchflusses in Kühlsystemen und des Wasserstoffdurchflusses in Brennstoffzellen. Ventile der Serie 209 zeichnen sich durch eine geringe Hysterese (weniger als oder gleich 5 %), überragende Reproduzierbarkeit (weniger als oder gleich 1 %) und hohe Empfindlichkeit (weniger als oder gleich 0,2 %) aus, die zur Genauigkeit der Ventile beitragen.

„Proportionalventile sind Schlüsselkomponenten, die einen wesentlichen Einfluss auf die Leistung und Effizienz der Ausrüstung haben können, in der sie installiert sind“, sagte Shivam Chauhan, Marketingmanager für kommerzieller Produkte, Europa, Naher Osten und Afrika, beim Geschäftsbereich Discrete Automation von Emerson. „Wir haben die ASCO Serie 209 entwickelt, um das höchste Leistungsniveau bei geringem Platzbedarf zu erzielen und unseren Kunden dadurch die Flexibilität und Zuversicht für die Entwicklung von Produkten zu bieten, die Innovationen vorantreiben, Nachhaltigkeit fördern, Kosten senken und das Leben der Menschen verbessern.“

Die niedrige Leistungsaufnahme und schnelle Ansprechzeit (weniger als oder gleich 15 Millisekunden) der Baureihe 209 kann die Lebensdauer des Akkus von Geräten verlängern, die mittels Akku betrieben werden, sowie die Leistung und Effizient des gesamten Systems optimieren. Eine verbesserte Innenkonstruktion verhindert Metall-auf-Metall-Kontakt, der Klicken verursacht, wodurch das Ventil mit äußerst niedrigem Geräuschpegel betrieben werden kann. Dies ist eine entscheidende Voraussetzung für den Komfort und das Wohlbefinden von Patienten bzw. Bewohnern in medizinischen und gewerblichen Einrichtungen sowie Gastronomie- und Hotelumgebungen.

Ventile der Serie 209 entsprechen globalen Anforderungen, einschließlich Underwriters’ Laboratories (UL), United Kingdom Conformity Assessed (UKCA) und European Conformity (CE), und bieten eine Reihe von Optionen, mit denen sie maßgeschneidert für spezifische Anwendungen angepasst werden können. Beispielsweise können Ventile der Baureihe 209 für kritische Anwendungen wie Sauerstofftherapiegeräte gereinigt werden und sind in verschiedenen Spulenkonfigurationen erhältlich, die die Flexibilität erhöhen und die Installation vereinfachen. Eine Auswahl von Elastomeren gewährleistet die Kompatibilität mit verschiedenen Medien, darunter silikonfreie Elastomere, die Alkohol und Schwefel bei anspruchsvollen Anwendungen wie Lackieren und Pulverbeschichten standhalten, sowie Elastomere, die von der US-amerikanischen Food and Drug Association (FDA) für die Lebensmittelbranche zugelassen sind.

Ventile der Serie 209 sind Teil des umfassenden Angebots von Emerson im Bereich der branchenführenden Proportionalventil-Technologie. Weitere Informationen zu Emersons ASCO Proportional-Durchflussregelventilen der Serie 209 finden Sie unter www.Emerson.com/Proportional.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.