Neue elektrische Antriebe von Emerson bieten überragende Anwendungsflexibilität, Präzision und Wiederholgenauigkeit

The AVENTICS Series SPRA

Der elektrische Linearantrieb von Emerson der AVENTICS Serie SPRA in Kolbenstangenausführung bietet eine kosteneffektive Lösung mit hoher Leistung sowie verbesserter Tragzahl, Genauigkeit und Zuverlässigkeit.

Die elektrischen Antriebe in Kolbenstangenausführung der AVENTICS Serie SPRA verfügen über drei verschiedene Spindeltechnologien, deren überragende Vielseitigkeit die bessere Erfüllung anspruchsvoller Anwendungsanforderungen ermöglicht

FLORHAM PARK, N.J.  (6. Juni 2022) – Emerson hat heute seine neuen AVENTICSTM Series Servo Profile Advanced (SPRA) Electric Actuators, eine Reihe präziser und hoch reproduzierbarer Kolbenstangenzylinder, vorgestellt. Während typische elektrische Antriebe nur über eine einige Spindelausführung verfügen, bieten die Antriebe der Serie SPRA drei Spindeltechnologien. Dazu gehören ein Präzisions-Kugelgewindetrieb, der außergewöhnliche Haltbarkeit und Genauigkeit für Anwendungen bietet, die optimale Qualität oder Durchsatz erfordern, eine kostengünstige Gleitspindel-Option und Rollengewindetriebe für Präzision, Geschwindigkeit und hohe Lasten. 

Diese vielseitige Palette von Kolbenstangenzylindern ermöglicht es Anwendern in der Automobil-, Lebensmittel-, Verpackungs- und Life Sciences-Industrie, elektrische Antriebe so zu konfigurieren, dass sie anspruchsvolle Anwendungsanforderungen erfüllen, wie z. B. verbesserte Nachhaltigkeit oder Effizienz, anstatt sich mit Standard-Näherungswerten zufriedenzugeben.
„Mit vier Größen und mehreren Montageausführungen stellen die elektrischen Antriebe der AVENTICS Serie SPRA kosteneffektive, leistungsstarke Lösungen dar, die die meisten Anwendungen bei der Maschinenautomatisierung abdecken“, sagte Linda Schwartzen, Leiterin des Produktmarketings für den Antriebsbereich von Emerson AVENTICS. „Die Konformität mit den Standards der ISO 15552 ermöglicht den Anschluss einer großen Breite von Zubehörteilen, während unser Online-Berechnungsprogramm und -Konfigurator dafür sorgen, dass die Implementierung ordnungsgemäß erfolgt und anspruchsvollen Anwendungsanforderungen gerecht werden kann.“ Vernetzte Online-Tools versetzen Anwender in die Lage, die Größe von elektrischen Antrieben auszuwählen und die Antriebe individuell anzupassen, ohne hierfür Software installieren oder registrieren zu müssen. Die Konfiguration beinhaltet einen direkten Download der CAD-Dateien, die alle Elemente der konfigurierten Lösung wie Elektrozylinder, Zubehör, Befestigungsoptionen und Motoradapter enthalten. 

Hier erfahren Sie mehr über die AVENTICSTM Series SPRA Electric Actuators.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.