Neue Industriearmaturen von Emerson für Wasserstofftankstellen sorgen für sichere Instandhaltung und minimieren Leckagen
Die Serie 15.000 psi DBB und Handventile sind handbetätigt und wartungsfrei, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden.
Doppelabsperr-, Entlüftungs- und handbetätigte Ventile mit 100 MPa Druckbereich bieten redundanten Schutz vor hohem Druck und überragende Dichtungstechnologie zur Vermeidung von Leckagen
FLORHAM PARK, New Jersey (20. Juli 2022) — Emerson hat die TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation H2 Ventilserie für Wasserstoffanwendungen bis zu 100 MPa (15.000 psi) auf den Markt gebracht. Die neue Lösung ermöglicht die zuverlässige Absperrung des Prozessdrucks in Hochdruck-Gasanwendungen wie Wasserstofftankstellen und Tube-Trailern, um diffuse Emissionen zu reduzieren und die Sicherheit zu verbessern. Auf dem Weg vom Tank zur Tankstelle wird Wasserstoff mit einem Druck bis zu 100 MPa (15.000 psi) transportiert. Zum Schutz des Personals und zur Vermeidung von Leckagen muss dieser Transfer unter wirksamer Kontrolle und Druckabsperrung erfolgen. Die Ausführung des Double Block Bleed (DBB) Ventils mit dichter, doppelter Absperrung bietet zwei Ebenen mit dichtem Abschluss, die das Wartungspersonal während der Instandhaltung der Ausrüstung vor hohem Druck schützt. Die modulare Bauweise der Armatur reduziert die Anzahl potenzieller Leckstellen, während die verstärkte Dichtungstechnologie das Risiko mindert, dass Brennstoff durch die Ventilspindel in die Atmosphäre gelangt. Wasserstoffgas gehört zu den saubersten verfügbaren Energieträgern für den Antrieb von Elektrofahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb (FCEV), wenn bei der Herstellung erneuerbare Energien verwendet werden.. Im Jahr 2021 wurden 142 neue Wasserstofftankstellen in Betrieb genommen – die größte Anzahl innerhalb eines Jahres. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl auf 685 aktive Tankstellen weltweit. Und im Januar 2022 hat Global Market Insights Inc. prognostiziert, dass der FCEV-Markt bis zum Jahr 2027 einen Umsatz von mehr als 15 Mrd. USD erwirtschaften wird. Um diese wachsende Nachfrage zu befriedigen, müssen OEMs von Tankstellenausrüstung zuverlässige Komponenten mit hoher Leistung beziehen, um die Effektivität der gesamten Ausrüstung und die Sicherheit der Tankstellen gewährleisten zu können.
"Angesichts der Drücke, denen Wasserstoff in diesen Anwendungen ausgesetzt wird, ist es unerlässlich, dass die Ausrüstung unter allen Umständen sicher und zuverlässig funktioniert. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns auf die Entwicklung von Komponenten, die unsere Kunden dabei unterstützen, komprimiertes Wasserstoffgas auf effektive Weise zu speichern und präzise zu kontrollieren“, sagte Rob Lindquist, Director of Global Marketing für den TESCOM-Bereich Precision Fluid Control bei Emerson. Die handbetätigte, wartungsfreie Bauweise der Handventile und der doppelten Absperr- und Entlüftungsventile, die zur Serie der H2-Ventile gehören, minimieren den Wartungsaufwand und die Stillstandszeiten. Mit einem geringen Betätigungsdrehmoment und einstellungsfreier Dichtungstechnologie bieten diese handbetätigten Ventile niedrige Gesamtbetriebskosten in einer kompakten Lösung. Für OEM-Hersteller, die eine Risikominimierung für Betreiber erzielen möchten, bietet die Serie der H2-Ventile verschiedene Sicherheitsmerkmale. Jedes Ventil verfügt über einen praktischen QR-Code, der es den Betreibern ermöglicht, die Spezifikationen eines Ventils während der Instandhaltung und Installation schnell zu ermitteln. Das Produkt sorgt außerdem dafür, dass während der Instandhaltung keine unter hohem Druck stehenden Flüssigkeiten oder Gase austreten. Diese Ventile sind mit dem ISO 19880-3 Standard „Tankstellen für gasförmigen Wasserstoff“ konform. Mit dieser neuen Produktreihe bis zu 100 MPa (15.000 psi) Druckkapazität bietet Emerson ein umfassendes Portfolio von TESCOM-Lösungen für den sicheren und präzisen Betrieb von Wasserstofftankstellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.Emerson.com/TESCOM.
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Teil der Emerson Exchange 365 Community werden
- Mit Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube verbinden
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.