Emerson Messumformer mit berührungsloser Radartechnik verbessern die Effizienz in Anwendungen der Wasser- und Abwasserwirtschaft sowie Versorgungsanwendungen in der Prozessindustrie

Fallback image

Die Rosemount 1208 Produktreihe berührungsloser Füllstands- und Durchflussmessumformer bietet genaue und zuverlässige Füllstandsmessungen und Berechnungen des Durchflusses im offenen Kanal. Der Rosemount 1208A und der Rosemount 1208C, die beiden Modelle der Produktreihe, wurden speziell zur Bewältigung der Herausforderungen in Anwendungen der Wasser- und Abwasserwirtschaft, Versorgungsanwendungen in der Prozessindustrie und einfachen Füllstandsanwendungen entwickelt. Hochauflösendes Bild

Rosemount 1208 Produktreihe von Füllstands- und Durchflussmessumformern übertreffen die Benutzerfreundlichkeit und Messgenauigkeit von Ultraschall- und hydrostatischen Messgeräten

GÖTEBORG, Schweden (16. Jan. 2023) – Emerson hat die Rosemount™ 1208 Produktreihe von Füllstands- und Durchflussmessumformern mit berührungsloser Radartechnik auf den Markt gebracht, um zur Verbesserung der Betriebseffizienz in Anwendungen der Wasser- und Abwasserwirtschaft sowie Versorgungsanwendungen in der Prozessindustrie beizutragen. Die Leistungsmerkmale der Produktreihe 1208 übertreffen die von Ultraschall- und hydrostatischen Messgeräten durch Bereitstellung von zuverlässigen und genauen Füllstandsmessungen und Messungen des Durchflusses im offenen Kanal. Dadurch werden Unternehmen in die Lage versetzt, die Effizienz ihrer Betriebsabläufe zu erhöhen und die Einhaltung von Umweltvorschriften zu sichern.

Wenn Radar-Messumformer als zu teuer, zu sperrig oder zu komplex betrachtet werden, setzen Betreiber von Anlagen in der Wasser- und Abwasser-, Lebensmittel- und Getränke-, Chemie- und anderen Prozessindustrien häufig Ultraschall- und hydrostatische Messgeräte zur Überwachung ihrer Wasser- und Abwasseranwendungen ein. Der Rosemount 1208 mit 80 GHz frequenzmoduliertem Fast-Sweep-Dauerstrichradar (FMCW) auf einem einzigen Elektronikchip stellt hierfür eine neue Alternative dar. Diese Technologie ermöglicht genaue und zuverlässige Messungen mit einem kompakten und kosteneffektiven Gerät, das ideal für Anwendungen mit Platzbeschränkungen und Konformitätsanforderungen geeignet ist, beispielsweise in der Wasser- und Abwasserwirtschaft.

Im Gegensatz zu Ultraschall- und hydrostatischen Messgeräten ist die Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit der Rosemount 1208 Produktreihe unbeeinflusst von den meisten Prozessbedingungen, einschließlich Kondensation und Schwankungen von Druck, Temperatur und Dichte. Durch den Einsatz von Fast-Sweep-FMCW-Technologie und fortschrittlichen Algorithmen können diese Messumformer bis zu 40 mal mehr Informationen erfassen als ältere Radar-Messgeräte. Dies bietet eine Genauigkeit der Füllstandsmessung von ± 2 mm (0,08") bei einer Reichweite von 15 m (49 ft), um Unternehmen bei der Optimierung von Prozessen und der Einhaltung von Umweltvorschriften zu unterstützen. Darüber hinaus verfügt die berührungslose Ausführung dieser Messumformer über keine bewegten Teile und erfordert keine Kalibrierung. Dadurch minimiert dieses praktisch wartungsfreie Gerät manuelle Verfahren und bietet gleichzeitig langfristige Performance und hohe Zuverlässigkeit.

Der Messumformer ist in zwei Modellen erhältlich, die unterschiedliche Kommunikationsprotokolle und Zulassungen bieten. Der Rosemount 1208A ist der erste Radar-Messumformer, der speziell für Anwendungen in der Wasser-, Abwasser- und Prozessindustrie entwickelt wurde. Das Messgerät bietet IO-Link-Konnektivität basierend auf seinen hybriden Kommunikationsoptionen, zu denen auch 4-20-mA-Ausgänge in Dreileitertechnik und Schaltausgänge gehören. IO-Link-Konnektivität reduziert die Komplexität von Installationen, ermöglicht eine einfache Integration in Automatisierungsnetzwerke auf hohem Niveau und bietet Zugriff auf Prozesseinblicke, die die Betriebsperformance verbessern können. Durch die Möglichkeit zur Konfiguration und Überwachung aus der Ferne wird die Komplexität noch weiter reduziert.

Der Rosemount 1208C bietet 4-20-mA-Ausgänge in Zweileitertechnik und HART® Kommunikationsoptionen, die Zugriff auf fortschrittliche Diagnosefunktionen bereitstellen. Dies unterstützt vorausschauende Wartung und effektivere Störungsanalyse und -beseitigung, die wiederum zu reduzierten Ausfallzeiten und verbesserter Betriebseffizienz führen. Ex-Zulassungen ermöglichen den Einsatz in Bereichen, in denen beim Normalbetrieb auch Atmosphären mit explosiven Gasen auftreten können.

„Eine Verbesserung der Überwachung von Anwendungen in der Wasser- und Abwasserwirtschaft sowie Versorgungsanwendungen in der Prozessindustrie ist eine entscheidende Voraussetzung für die Optimierung von Prozessen und der Betriebseffizienz“, sagte Felix Johansson, Associate Solutions Manager für Radar-Füllstandsmessungen von Emerson. „Die fortschrittliche Radartechnologie von Emerson ist einfach zu bestellen, zu installieren, zu betreiben und zu warten. Die speziell für diese Anwendungen entwickelte Technologie bietet eine grundlegende Verbesserung der Messleistung und der Einblicke in den Prozess, um Betreiber bei der Optimierung ihrer Anlage zu unterstützen.“

Weitere Informationen finden Sie unter Berührungslose Rosemount Füllstands- und Durchflussmessumformer der Serie 1208.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.