Kurzmeldung: Sicherheitsabsperrventil der Baureihe BM6X von Emerson für den Einsatz in Wasserstoffanwendungen zertifiziert
Bureau Veritas hat das Ventil für den Einsatz mit bis zu 100 % Wasserstoff bei Drücken von bis zu 100 bar zertifiziert
HOUSTON (13. Februar 2023) – Emerson gab heute bekannt, dass die Zulassung seines Sicherheitsabsperrventils der Baureihe BM6X durch Bureau Veritas Italia für den Einsatz in Anwendungen mit bis zu 100 % Wasserstoff und Drücken bis zu 100 bar im Dezember 2022 abgeschlossen wurde. Die Zertifizierung ist das Ergebnis des gemeinsamen Engagements von Emerson und Bureau Veritas Italia, sicherzustellen, dass geeignete Produkte für den Einsatz in der neuen Wasserstoffinfrastruktur zur Verfügung stehen. Die Zertifizierung für das Sicherheitsabsperrventil der Baureihe BM6X von Emerson bestätigt die Überprüfung der Eignung des Werkstoffs auf der Grundlage von internen und externen Dichtigkeitstests, die im Emerson Produktionswerk in Castel Maggiore, Bologna, Italien, durchgeführt wurden.
Emerson arbeitet mit seinen Kunden an der Entwicklung eines Wasserstoff-Ökosystems, das zunächst mit Forschung und Innovation beginnt und dann Produktion und Transport ausweitet. Diese Bemühungen stehen im Mittelpunkt der 2020 verabschiedeten Wasserstoffstrategie der Europäischen Union sowie ähnlicher Initiativen in anderen Ländern und Regionen weltweit. Die Zertifizierung wichtiger Komponenten, wie beispielsweise des Sicherheitsabsperrventils der Baureihe BM6X von Emerson, ist ein entscheidender Schritt bei dieser Art von Projekten.
„Das Bureau-Veritas-Verfahren in Bezug auf die Erteilung der Typgenehmigung für wasserstoffbetriebene Stellantriebe und Ventile definiert den Auditprozess für die Erteilung, Aufrechterhaltung und Erneuerung der Zertifizierung für Stellantriebe und Ventile, die mit Wasserstoff oder Wasserstoffmischungen verwendet werden“, sagt Giuseppe Signoretta, technischer Leiter für Wasserstoff, Bureau Veritas.
„Dieses Verfahren unterstützt die Zertifizierung von Produkten, die für den Einsatz im Wasserstoffbereich bereit sind, und bietet ein geeignetes Instrument für die konkrete Umsetzung der europäischen Pläne für Energieunabhängigkeit und Reduzierung der CO2-Emissionen. „Die Zusammenarbeit zwischen Emerson und Bureau Veritas zeigt ein konkretes Engagement, geeignete und sichere Produkte für Erdgasverteilungsnetze anzubieten“, fügt Signoretta hinzu.
„Um Produktqualität, Sicherheit und Konformität zu gewährleisten, arbeitet Emerson mit der Prüf- und Zertifizierungsstelle Bureau Veritas Italia zusammen und hat interne Verfahren entwickelt, um die Eignung von Produkten für den Einsatz in Gasinfrastrukturanwendungen zu bewerten“, sagte Oscar Bressan, Standardisierungs- und Produktingenieur im Forschungs- und Entwicklungsteam für Druckmanagement bei Emerson.
„Die Emerson Verfahren beschreiben die Anforderungen, Tests und Prüfverfahren für metallische und nichtmetallische Werkstoffe sowie die interne und externe Abdichtung, die erforderlich sind, um Druckregelprodukte zu verwenden, die mit Erdgas und gemischtem Wasserstoff oder reinem Wasserstoff in Kontakt kommen. „Nach der ersten Zertifizierung für das Sicherheitsabsperrventil der Baureihe BM6X wird Emerson auch weitere Komponenten für die Wasserstoffinfrastruktur zertifizieren, um Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit in diesem sich rasch entwickelnden Markt zu gewährleisten“, so Bressan abschließend.
Das Sicherheitsabsperrventil der Baureihe BM6X von Emerson kommt in zahlreichen Anwendungen in Gasübertragungsnetzen, Regulierungsanlagen und Endverbrauchsinfrastrukturen zum Einsatz. So können beispielsweise Erdgasfernleitungs- und -verteilungsunternehmen Wasserstoff in ihre Verteilungsnetze einspeisen und so die Emissionen senken, wenn das Gemisch aus Wasserstoff und Erdgas in Haushalten zum Kochen, Heizen und für andere Zwecke verbrannt wird. Industrielle Endverbraucher können ihre Emissionen senken, indem sie einen Gemisch aus Wasserstoff und Erdgas als Brennstoff für Turbinen zur Stromerzeugung nutzen.
Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeits- und Wasserstoffinitiativen von Emerson finden Sie unter https://www.emerson.com/en/corporate/expertise/roadmap-to-industrial-sustainability. Weitere Einzelheiten zu den erforderlichen Forschungs- und Testmethoden für Wasserstoffanwendungen finden Sie unter diesem Link: Dekarbonisierung bei Erdgasanwendungen
Medien:
- Ansprechpartner: Emerson Global Media Contacts
Zusätzliche Informationsquellen:
- Teil der Emerson Exchange 365 Community werden
- Mit Emerson über X Facebook LinkedIn YouTube verbinden
Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.