Emerson bringt die ersten für die Verwendung von Biodiesel zertifizierten Sicherheits-Absperrventile für Verbrennungen in Nord-, Mittel- und Südamerika und Asien auf den Markt

Fallback image

Die neuen Biodieselventile der ASCO™ Baureihen 262 und 263 ermöglichen den Einsatz nachhaltigerer Brennstoffe in Industriekesseln, wodurch Emissionen reduziert und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleistet werden. Hochauflösendes Bild

Die neuen Biodieselventile der ASCO™ Baureihen 262 und 263 ermöglichen den Einsatz nachhaltigerer Brennstoffe in Industriekesseln, wodurch Emissionen reduziert und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleistet werden

FLORHAM PARK, New Jersey (8. Februar 2023) – Emerson, ein weltweit führender Technologie- und Softwareanbieter, hat seine neuen Biodieselventile der ASCO™ Baureihen 262 und 263 auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um die ersten Verbrennungsventile, die für den Einsatz mit Biodiesel-Kraftstoffgemischen in Industrie- und Gewerbekesseln in Nord- und Südamerika sowie in Asien zertifiziert sind. Diese Biodieselventile ermöglichen es Fernwärme- und gewerblichen Kesselbrenneranwendungen, auf eine nachhaltigere Energiequelle umzustellen. Dadurch wird die Einhaltung sich ändernder Vorschriften vereinfacht und gleichzeitig werden die Treibhausgasemissionen sowie der CO₂-Fußabdruck der Kesselbetreiber reduziert.

Biodiesel als Heizbrennstoff ist biologisch abbaubar und verbrennt sauberer, wodurch weniger Treibhausgasemissionen entstehen als bei der Verwendung von Erdöl allein. Mehrere Studien haben ergeben, dass Biodieselkraftstoff Treibhausgase im Vergleich zu herkömmlichem Diesel um 50 % bis 86 % reduzieren kann. Der Einsatz von nicht zertifizierten Automatisierungsprodukten für Biodiesel in Biodiesel-Anwendungen kann zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Leistung und Sicherheit der Ventile führen. Dies könnte zu langfristigen Schäden am Brennstoffkreislauf führen, wobei die Folgen von Leckagen bis hin zum vollständigen Verlust der Prozesskontrolle reichen könnten. Biodiesel ist ein korrosives Medium, das speziell entwickelte und zertifizierte Produkte erfordert. Da Nachhaltigkeit weltweit oberste Priorität hat, ändern sich Vorschriften und Zertifizierungen zugunsten der Verwendung von Biodieselmischungen. Underwriters’ Laboratories (UL) hat kürzlich seine Norm für Ölbrenner, UL 428B, aktualisiert und nun auch Biodieselmischungen mit einem Anteil von bis zu 20 % (B20) einbezogen. Die Ventile der Baureihen 262 und 263 sind mit einem Elastomer ausgestattet, das mit B20 kompatibel ist, und sind nach UL 428B zertifiziert.

„Wir setzen uns dafür ein, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Bemühungen um ökologische Nachhaltigkeit zu verbessern und gleichzeitig die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten sowie ein Höchstmaß an Leistung zu erzielen“, sagte Ali Sarwar, Marketingleiter für den Bereich Industrie und Verbrennung im Geschäftsbereich Fluid- und Bewegungssteuerung von Emerson. „Unsere neuen Biodieselventile der ASCO Baureihen 262 und 263 ermöglichen es, die extremen Anforderungen von Verbrennungsanwendungen und neuen Vorschriften für Biokraftstoffe zu erfüllen und gleichzeitig die Emissionen zu senken.“

Die robuste Bauweise der Magnetabsperrventile der Baureihen 262 und 263 gewährleistet eine lange Lebensdauer und geringe interne Leckage, wodurch der Wartungsaufwand minimiert und die Zuverlässigkeit erhöht wird, während das geschweißte Kernrohr hohe Druckwerte ermöglicht und so für einen effizienten Kraftstoffverbrauch sorgt. Diese kompakten Sitzventile können in jeder Einbaulage montiert werden und sind mit verschiedenen Elastomeroptionen erhältlich. Sie ermöglichen eine dichte Absperrung, wodurch sich der Wirkungsgrad steigern und gleichzeitig Emissionen sowie Kosten senken lassen. Eine vollständige Auswahl an Ex-Schutz-Gehäusen ist ebenfalls erhältlich.

Weitere Informationen zu den Biodieselventilen der ASCO Baureihen 262 und 263 von Emerson finden Sie unter https://discreteautomation.emerson.com/product/asco-262-263.

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.