Neues Spülringdesign von Emerson reduziert den Wartungsaufwand und verbessert die Genauigkeit der Differenzdruckmessung

319 Flushing Rings - Rosemount

Rosemount™ 319 Spülringe mit integrierten Ventilen für Differenzdruck-Füllstand-Druckmittlersysteme. Hochauflösendes Bild

video-media
Rosemount™ 319 Flushing Rings: For Faster Maintenance of DP Level Seal Systems

Rosemount™ 319 Spülringe ermöglichen eine schnellere Wartung der Membrandichtungen, ohne dass diese von den Prozessflanschen getrennt werden müssen.

Rosemount™ 319 Spülringe mit integrierten Ventilen machen eine Montage vor Ort überflüssig und verkürzen so die Installationszeit

SHAKOPEE, Minnesota  (21. März 2023) – Emerson hat heute den Rosemount™ 319 Spülring mit integrierter Ventilkonstruktion vorgestellt, der eine präzise Differenzdruckmessung und geringeren Wartungsaufwand gewährleistet und sich für eine Vielzahl von Differenzdruckanwendungen eignet.

Die neuen Rosemount 319 Spülringe sind in den Ausführungen „Traditional“ und „Compact“ erhältlich. Sie ermöglichen eine direkte Verbindung zwischen Prozess und Dichtung und erleichtern die Wartung der Membrandichtungen, ohne dass diese von den Prozessflanschen getrennt werden müssen.

Beide Ausführungen der Rosemount 319 Spülringe werden vormontiert geliefert – einschließlich Spülring, passenden Ventilen und Anschlüssen –, sodass Techniker die Geräte schneller in Betrieb nehmen können, da die Beschaffung und Montage von Komponenten vor Ort entfällt. Die Rosemount 319 Spülringe werden werkseitig auf Dichtheit geprüft, sodass Anwender die Produkte direkt nach dem Auspacken an Behälter montieren können. Nach der Installation lässt sich die Wartung von Membrandichtungen deutlich schneller durchführen, ohne dass die Sicherheit beeinträchtigt wird, während gleichzeitig der Lagerbestand reduziert und die Verwaltung von Einzelteilen verschiedener Hersteller vereinfacht wird. Zu den versionsspezifischen Merkmalen gehören:

  • Der Rosemount 319 Traditional Spülring nutzt eine Durchflussreinigung und lässt sich an nahezu jede Anwendung anpassen. Die Ausführungen sind wahlweise mit Kugelhähnen, Nadelventilen oder Absperrschiebern sowie in verschiedenen Werkstoffen, Flanschausführungen, Größen und Nennwerten erhältlich.
  • Das Design des Rosemount 319 Compact Spülrings entfernt Rückstände schnell und reinigt fünfmal schneller, deckt dabei 30 % mehr Oberfläche ab und weist 50 % weniger Leckstellen auf als andere Spülringe. Diese Baugruppen eignen sich aufgrund ihrer kompakten Bauweise für ein breiteres Anwendungsspektrum und ermöglichen eine präzise Differenzdruckmessung in Anwendungen, in denen nur begrenzter Platz für die Installation eines Spülrings zur Verfügung steht. Die Ausführungen sind mit Nadelventilen sowie in verschiedenen Werkstoffen, Flanschtypen, Größen und Nennwerten erhältlich.

„Die Rosemount 319 Spülringe mit integrierten Ventilbaugruppen wurden entwickelt, um Beschaffungs- und Arbeitskosten vor Ort zu vermeiden“, sagte Nicole Meidl, Produktmanagerin bei Emerson. „Produkte lassen sich schneller und effizienter in Betrieb nehmen, und die Differenzdruck-Füllstand-Druckmittlersysteme sind für zukünftige Wartungsarbeiten leicht zugänglich, wodurch die Stillstandszeiten verkürzt werden. Solche Effizienzsteigerungen senken Risiken, Kosten und Komplexität für unsere Kunden.“

Medien:

Zusätzliche Informationsquellen:


Über Emerson
Emerson (NYSE: EMR) ist ein globales Technologie- und Softwareunternehmen, das innovative Lösungen für die wichtigsten Branchen der Welt bietet. Mit seinem führenden Portfolio im Bereich der industriellen Automatisierung und der Mehrheitsbeteiligung an AspenTech unterstützt Emerson die Hybrid-, Prozess- und Fertigungsindustrie bei ihren Bemühungen, Betriebsabläufe zu optimieren, das Personal zu schützen, die Emissionen zu verringern und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf Emerson.com.